電気機械アクチュエーター、ボールねじドライブ - シリーズETH | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
電気機械アクチュエーター、ボールねじドライブ - シリーズETH 電気機械アクチュエーター、ボールねじドライブ - シリーズETH

電気機械アクチュエーター、ボールねじドライブ - シリーズETH

シリーズETH電気機械アクチュエーターは、押出成形されたシリンダーボディ内に精度クラス7大型ボールねじ技術を提供します。

技術仕様

  • 仕様への対応: 2011/65/EC ROHS、94/9/EC ATEX, 94/9/EC ATEX
  • 建設材料: アルミニウム
  • 作動温度: 14° - 158° °F
  • ロッド径: 22 - 85 mm
  • マウントの種類: 9スタイル
  • ストローク長: 50-2000 mm
  • 構成: 押出
  • フレームサイズ: 32-125 mm
  • 内部注油: グリース
  • テクノロジー: Electromechanical
  • 製品の種類: Cylinder Actuator
  • 製品シリーズ: Series ETH032, ETH050, ETH080 Ballscrew Drive Electromechanical Actuators

製品の詳細な説明

Parker製シリーズETHボールねじアクチュエーターはParkerシリンダー事業部の止エ品ラインに期待される立証された信頼性、効率的な性能及び品質を提供します。各シリーズETHアクチュエーターは、電気機械式アクチュエーターの中に優れた設計機能を統合しています。これらの利点には、クラス7ボールねじ、複合積層アンギュラコンタクトベアリング、ステンレス鋼ピストンロッド及びISO 15552空気圧シリンダ取付構造などがあります。
クラス7ボールねじと押出加工アルミニウム構造に加え、シリーズETH電気機械アクチュエーターはダウンタイムの短縮、サイクルタイムの高速化及びシステム効率の向上などによって機械の生産性を向上させる多数の革新的な設計機能を組み込んでいます。
・クラス7精密ボールねじ-大型ボールねじはスムーズな動作のための低摩擦抵抗で、リード精度クラスはISO規格の7です。
・積層アンギュラコンタクトベアリング-シリーズETHアクチュエーターは各方向のスラスト力を均一にするため(2)アンギュラコンタクトベアリングを提供します。
・押出加工シリンダーボディー-よりクリーンでより環境にやさしい設計を提供します。カバーが標準装備されたセンサー溝は、異物がアクチュエーター本体に付着する可能性のあるエリアを排除します。
・メンテナンス-シリーズETHは簡単にアクセスできる潤滑ポートを備えています。-潤滑間隔はカタログに記載されています。
すべてのシリーズETHシリンダーは当社のプラントから出荷される前に個別に試験を受け、適切な性能が確認され、18カ月の保証が付けられています。
マーケット:
・ 産業自動車
・ プラスチック
・ エンターテインメント
・ 試験装置と実験室
・ パッケージ
特徴/利点:
・ユーザー独自のモーターまたは制御装置を含むParker製システム一式を使用します。
・大型ボールねじは4倍の力容量を提供します。
・最適化された再循環システムは10倍の長寿命を提供します。
用途:
・ 穴開けとリベット
・ パリソン制御
・ モーションベースとシミュレーション

関連文書

×

687365
936514