DS-12 - Double Selector Valve – DS Series | México

Double Selector Valve – DS Series | #DS-12

DS-12

Double Selector Valve – DS Series | #DS-12

Parker’s DS, Two Position, Double Selector valve is designed for directing an A & B input to two different selectable circuits.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño del puerto: SAE-12
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil
  • Tamaño de la conexión: #12
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +200 °F
  • Índice de caudal máximo: 3000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Tipo de conexión: SAE
  • Material de la junta: Nitrile
  • Función: Double Selector Valve
  • Estilo de productos: Double Selector Valve
  • Presión de trabajo máxima: 3000 psi
  • Temperatura ambiente máxima: 40° to + 200° °F
  • Material del cuerpo: High Strength Cast Iron
  • Tipo de montaje: In-Line
  • Peso: 10 lb

Información del artículo

Parker’s DS Double Selector valve diverts the A & B input ports into two separate circuits. In one position, the A & B ports are directed to C & D, and in the other position, A & B ports are directed to E & F.

This selectable circuitry permits operation of two, double-acting cylinders with: one four-way control valve or, four single-acting cylinders with two three-way control valves.

Markets:
• Aerial
• Agricultural Machinery
• Construction Equipment
• Defense
• Forestry Equipment
• Marine
• Material Handling Equipment
• Mining
• Misc Transportation
• Oil & Gas
• Other Mobile
• Other Natural Resources
• Rail
• Refuse
• Turf Equipment
• Vocational and Municipal Equipment

Features/Benefits:
• Chrome plated spool
• High-tensile cast iron body
• Standard porting options are 3/4” NPT as well as SAE-12
• The valve should be shifted prior to applying system pressure
• Rated at 3000 PSI with SAE ports and the maximum recommend input flow is 25 GPM
• The valve spool is of the open crossover type. This means that at mid stroke, ports A, D, and E are momentarily connected

Applications:
• Suitable for various mobile applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin de México S.A. de C.V.

Fluid Connectors Division

Antiguo Camino a San Lorenzo 338

Zona Industrial Toluca

Toluca

Edo Mex

Mexico

50010

Teléfono

722 275 42 00

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687848
687505