LAC/LAC2 Standard Air Oil Cooler with AC-Motor (Europe) | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Ytterligare alternativ

Nominal Size

Input Voltage (AC)

Motor, antal poler

Maximum Cooling Capacity (kW/°C)

Tryckfall

Temperature Measurement Range (c)

Pressure Relief Valve (bar)

Connection Thread Size (inch)

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
LAC/LAC2 Standard Air Oil Cooler with AC-Motor (Europe) LAC/LAC2 Standard Air Oil Cooler with AC-Motor (Europe)

LAC/LAC2 Standard Air Oil Cooler with AC-Motor (Europe)

LAC-serien med luftkylare för olja är lämpliga för de flesta industritillämpningar, och har en effektiv och robust design med flera olika kylkapaciteter från 1 kW till 300 kW. Använd programvaran för att hitta rätt kylarstorlek.

Tekniska specifikationer

  • Längd: 250 to 1045 mm, 148 till 1006 mm
  • Motor, antal poler: 2, 4, 4
  • Produkttyp: LAC2-004-2-D-00-000-0-0, LAC2-004-2-D-50-000-0-0, LAC2-004-2-D-60-S20-0-0, LAC2-007-4-D-00-000-0-0, LAC2-007-4-D-40-000-0-0, LAC2-007-4-D-50-000-0-0, LAC2-007-4-D-60-000-0-0, LAC2-007-4-D-00-S20-0-0, LAC2-007-4-D-00-S50-0-0, LAC2-007-4-D-00-S25-0-0, LAC2-
  • Tryckavlastning, inställning: None, By-pass 5 bar, By-pass 5 bar
  • Alternativ: None
  • Maximal flödeshastighet: 185 to 1000 L/min, 185, 225, 260, 275, 350, 400 L/min
  • Maximal kylningskapacitet: 4,4kW at delta T 40° C, 5,6kW at delta T 40° C Oil flow 125l/min, 15,2kW at delta T 40° C Oil flow 150l/min, 23,6kW at delta T 40° C Oil flow 200l/min, 32kW at delta T 40° C Oil flow 200l/min, 48kW at delta T 40° C Oil flow 300l/min, 54kW at delta T 40° C kW, 15.2 kW/°C at Delta T 40° C Oil Flow 150l/min, 5.6 kW/°C at Delta T 40° C Oil Flow 125l/min, 23.6 kW/°C at Delta T 40° C Oil Flow 200l/min, 32 kW/°C at Delta T 40° C Oil Flow 200l/min, 48 kW/°C at Delta T 40° C Oil Flow 300l/min, 54 kW/°C at Delta T 40° C
  • Höjd: 256 to 1705 mm, 189 till 1550 mm
  • Tryckfall: 1,4 at 150 l/min Oil flow, At 30 cST, 2,1 at 200 l/min Oil flow, At 30 cST, 2,9 at 250 l/min Oil flow, At 30 cST, 2,6 at 250 l/min Oil flow, At 30 cST, 3,1 at 350 l/min Oil flow, At 30 cST, 2 at 400 l/min Oil flow, At 30 cST bar, 2.9 bar at 250 L/min Oil Flow, At 30 CST, 2.1 bar at 200 L/min Oil Flow, At 30 CST, 2.6 bar at 250 L/min Oil Flow, At 30 CST, 3.1 bar at 350 L/min Oil Flow, At 30 CST, 2.0 bar at 400 L/min Oil Flow, At 30 CST
  • Bredd: 313 to 1509 mm, 165 till 1510 mm
  • Maximalt drifttryck: 21 bar
  • Vikt: 6 to 365 kg, 4 till 405 kg
  • Anslutning, gängstorlek: 1/2 till 2 inch, G1-1/4 inch
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers luftkylare för olja i LAC-serien ger ett tillförlitligt och effektivt kylsystem med ytterligare fördelar i form av korta ledtider och två dagars leverans för vissa artikelnummer. Tack vare den enkla och robusta konstruktionen och det breda urvalet tillbehör passar det här sortimentet alla industritillämpningar med en högspänningskälla.

Parkers luftkylare för olja i LAC-serien är tysta i drift och ger lågt tryckfall och hög kylkapacitet. Den har en enfasig eller trefasig AC-motor, och finns även tillgänglig i två specialversioner:
• Med ATEX-godkännande för användning i explosionsfarliga omgivningar ovanför markytan (LAC-X-serien)
• Med extra korrosionsskydd, för användning i marina/offshore-tillämpningar (MAC-serien)

LAC storlek 200, som är unik på marknaden, ger en kylkapacitet på 300 kW vid en beräknad temperaturskillnad på 40 °C.

Marknader:
• Olja och gas
• Industri
• Mobilt
• Förnyelsebar energi

Egenskaper/fördelar:
• Tyst fläkt och fläktmotor.
• Effektiv och robust konstruktion som förlänger drifttiden och drar ner på service- och underhållskostnader.
• Kylarmatris med lågt tryckfall och hög kylkapacitet.
• Enkel att underhålla och enkel att eftermontera i många tillämpningar.

Rätt arbetstemperatur ger ett antal ekonomiska och miljömässiga fördelar:
• Hydraulsystemets livslängd förlängs.
• Oljans livslängd förlängs.
• Hydraulsystemets tillgänglighet ökar – ökad drifttid med färre driftavbrott.
• Lägre service- och reparationskostnader
• Bibehållen hög effektivitetsnivå i kontinuerlig drift – systemeffektiviteten sjunker om temperaturen överstiger den idealiska arbetstemperaturen.

Applikationer:
• Hydraulaggregat
• Smörjsystem
• Marina kranar
• Pressar
• Vindkraft           

Vi har tagit med ett litet urval med artikelnummer. Du hittar fler alternativ om du hämtar LAC-broschyren med luftkylare för olja eller kontaktar din lokala Parker-återförsäljare. Produktväljarprogram för kylare med 3D-modeller, produktlitteratur och programvara för kylarstorlekar finns även tillgängliga. Du kan också hämta vår programvara för kylarstorlekar innan du väljer kylare (under fliken Produktsupport).

Såldes tidigare under varumärkena Oiltech och Olaer.  

Relaterade dokument

×
Produkter Ytterligare alternativ Nominal Size Input Voltage (AC) Motor, antal poler Maximum Cooling Capacity (kW/°C) Tryckfall Temperature Measurement Range (c) Pressure Relief Valve (bar) Connection Thread Size (inch)
LAC2-0042DB00000000S0JB0 48 Hour dispatch Time 004 400V 50Hz & 60Hz 2 4,4 kW at delta T 40°C 1,4 bar at 150 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G1
LAC2-0042DB50000000S0JB0 48 Hour dispatch Time 004 400V 50Hz & 60Hz 2 4,4 kW at delta T 40°C 1,4 bar at 150 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C None G1
LAC2-0074DC00000000S0JB0 48 Hour dispatch Time 007 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 5,6 kW at delta T 40°C Oil flow 125 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G1
LAC2-0074DC50000000S0JB0 48 Hour dispatch Time 007 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 5,6 kW at delta T 40°C Oil flow 125 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C None G1
LAC2-0074DC00S50200S0JB0 48 Hour dispatch Time 007 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 5,6 kW at delta T 40°C Oil flow 125 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 5bar G1
LAC2-0074DC50S50200S0JB0 48 Hour dispatch Time 007 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 5,6 kW at delta T 40°C Oil flow 125 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C By-pass 5bar G1
LAC2-0114DC00000000S0JB0 48 Hour dispatch Time 011 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 15,2 kW at delta T 40°C Oil flow 150 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G1
LAC2-0114DC50000000S0JB0 48 Hour dispatch Time 011 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 15,2 kW at delta T 40°C Oil flow 150 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C None G1
LAC2-0114DC00S50200S0JB0 48 Hour dispatch Time 011 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 15,2 kW at delta T 40°C Oil flow 150 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 5bar G1
LAC2-0114DC50S50200S0JB0 48 Hour dispatch Time 011 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 15,2 kW at delta T 40°C Oil flow 150 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C By-pass 5bar G1
LAC2-0164DC00000000S0JB0 48 Hour dispatch Time 016 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 23,6 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G1
LAC2-0164DC50000000S0JB0 48 Hour dispatch Time 016 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 23,6 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C None G1
LAC2-0164DC00S50200S0JB0 48 Hour dispatch Time 016 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 23,6 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 5bar G1
LAC2-0164DC50S50200S0JB0 48 Hour dispatch Time 016 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 23,6 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C By-pass 5bar G1
LAC2-0234AC00000000S0JB0 48 Hour dispatch Time 023 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 32 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G1
LAC2-0234AC50000000S0JB0 48 Hour dispatch Time 023 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 32 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C None G1
LAC2-0234AC00S50200S0JB0 48 Hour dispatch Time 023 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 32 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 5bar G1
LAC2-0234AC50S50200S0JB0 48 Hour dispatch Time 023 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 32 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C By-pass 5bar G1
LAC-0334AC00000000S0JB0 48 Hour dispatch Time 033 230/400V 50Hz 4 48 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,6 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G1 1/4
LAC-0334AC50000000S0JB0 48 Hour dispatch Time 033 230/400V 50Hz 4 48 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,6 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C None G1 1/4
LAC-0334AC00S50200S0JB0 48 Hour dispatch Time 033 230/400V 50Hz 4 48 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,6 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 5bar G1 1/4
LAC-0334AC50S50200S0JB0 48 Hour dispatch Time 033 230/400V 50Hz 4 48 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,6 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C By-pass 5bar G1 1/4
LAC-0444AC00000000S0JB0 48 Hour dispatch Time 044 230/400V 50Hz 4 54 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 3,1 bar at 350 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G1 1/4
LAC-0444AC50000000S0JB0 48 Hour dispatch Time 044 230/400V 50Hz 4 54 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 3,1 bar at 350 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C None G1 1/4
LAC-0444AC00S50200S0JB0 48 Hour dispatch Time 044 230/400V 50Hz 4 54 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 3,1 bar at 350 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 5bar G1 1/4
LAC-0444AC50S50200S0JB0 48 Hour dispatch Time 044 230/400V 50Hz 4 54 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 3,1 bar at 350 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C By-pass 5bar G1 1/4
LAC-0584AC00000000S0JB0 48 Hour dispatch Time 058 230/400V 50Hz 4 72 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G2
LAC-0584AC50000000S0JB0 48 Hour dispatch Time 058 230/400V 50Hz 4 72 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C None G2
LAC-0584AC00S50200S0JB0 48 Hour dispatch Time 058 230/400V 50Hz 4 72 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 5bar G2
LAC-0584AC50S50200S0JB0 48 Hour dispatch Time 058 230/400V 50Hz 4 72 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C By-pass 5bar G2
5826058141 n/a 058 230/400V 50Hz 4 72 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 60°C By-pass 5bar G2
5826058055 n/a 058 265/460V 60Hz 4 72 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G2
5826058002 n/a 058 230/400V 50Hz 6 68 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G2
5826058128 n/a 058 230/400V 50Hz 6 68 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None Thermal By-pass 50°C and By-pass 2.2 bar G2
LAC-0586AC40S20200S0JB0 n/a 058 230/400V 50Hz 6 68 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 40°C By-pass 2bar G2
5826058003 n/a 058 265/460V 60Hz 6 68 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G2
5826058142 n/a 058 265/460V 60Hz 6 68 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 5bar G2
5826078001 n/a 078 230/400V 50Hz 6 88 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G2
LAC-0786AC00S50200S0JB0 n/a 078 230/400V 50Hz 6 88 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 5bar G2
5826078047 n/a 078 230/400V 50Hz 6 88 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None Thermal By-pass 50°C and By-pass 2.2 bar G2
LAC-0786AC40S20200S0JB0 n/a 078 230/400V 50Hz 6 88 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 40°C By-pass 2bar G2
LAC-0786BC00000000S0JB0 n/a 078 265/460V 60Hz 6 88 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G2
5826113011 n/a 113 230/400V 50Hz 6 168 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 5bar G2
5826113014 n/a 113 230/400V 50Hz 6 168 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G2
5826112005 n/a 112 265/460V 60Hz 8 114 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G2
LAC-1128AC60000000S0JB0 n/a 112 230/400V 50Hz 8 114 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 60°C None G2
5826112070 n/a 112 230/400V 50Hz 8 114 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C None G2
5826112004 n/a 112 230/400V 50Hz 8 114 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G2
LAC-1126BC00H50000S0JB0 n/a 112 265/460V 60Hz 6 130 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 5bar G2
LAC-1126BC00000000S0JB0 n/a 112 265/460V 60Hz 6 130 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G2
LAC-1126AC50H25000S0JB0 n/a 112 230/400V 50Hz 6 130 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C Thermal By-pass 50°C and By-pass 2.2 bar G2
5826112030 n/a 112 230/400V 50Hz 6 130 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 5bar G2
5826112026 n/a 112 230/400V 50Hz 6 130 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C None G2
5826112027 n/a 112 230/400V 50Hz 6 130 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 40°C None G2
5826112002 n/a 112 230/400V 50Hz 6 130 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G2
5826112069 n/a 112 265/460V 60Hz 6 130 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C None G2
5826113036 n/a 113 230/400V 50Hz 6 168 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 8bar G2
5826200003 n/a 200 230/400V 50Hz 8 230kW at delta T 40° C Oil flow 1000l/min 5 bar at 1000 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G2
5826200053 n/a 200 265/460V 60Hz 6 300kW at delta T 40° C Oil flow 1000l/min 5 bar at 1000 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 5bar G2
5826200002 n/a 200 265/460V 60Hz 6 300kW at delta T 40° C Oil flow 1000l/min 5 bar at 1000 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G2
5826200001 n/a 200 230/400V 50Hz 6 300kW at delta T 40° C Oil flow 1000l/min 5 bar at 1000 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G2
LAC-1138AC00H80000S0JB0 n/a 113 230/400V 50Hz 8 134 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 8bar G2
LAC-1138AC60000000S0JB0 n/a 113 230/400V 50Hz 8 134 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 60°C None G2
5826113010 n/a 113 230/400V 50Hz 8 134 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G2
5826113038 n/a 113 400/690V 50Hz 6 168 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G2
5826200010 n/a 200 400/690V 50Hz 6 300kW at delta T 40° C Oil flow 1000l/min 5 bar at 1000 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G2
LAC-1136BC50H50000S0JB0 n/a 113 265/460V 60Hz 6 168 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C By-pass 5bar G2
LAC-1136BC00H50000S0JB0 n/a 113 265/460V 60Hz 6 168 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 5bar G2
5826113012 n/a 113 265/460V 60Hz 6 168 kW at delta T 40°C Oil flow 400 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G2
LAC-0334FC40000000S0JB0 n/a 033 400/690V 50Hz 4 48 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,6 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 40°C None G1 1/4
5836023040 n/a 023 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 32 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 40°C None G1
LAC2-0234AC60000000S0JB0 n/a 023 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 32 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 60°C None G1
5826056001 n/a 056 230/400V 50Hz 6 68 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,8 bar at 300 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C None G1 1/4
5826056008 n/a 056 230/400V 50Hz 6 68 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,8 bar at 300 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 5bar G1 1/4
5826056006 n/a 056 230/400V 50Hz 6 68 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,8 bar at 300 l/min Oil flow, At 30 cSt None Thermal By-pass 50°C and By-pass 2.2 bar G1 1/4
5826056067 n/a 056 265/460V 60Hz 6 68 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,8 bar at 300 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 40°C None G1 1/4
LAC-0566FC00000000S0JB0 n/a 056 400/690V 50Hz 6 68 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,8 bar at 300 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G1 1/4
LAC-0566FC50000000S0JB0 n/a 056 400/690V 50Hz 6 68 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,8 bar at 300 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C None G1 1/4
5826058027 n/a 058 230/400V 50Hz 4 72 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 40°C None G2
5826058061 n/a 058 230/400V 50Hz 4 72 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 2bar G2
5826056002 n/a 056 265/460V 60Hz 6 68 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,8 bar at 300 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C None G1 1/4
5836016016 n/a 016 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 6 16,8 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G1
LAC2-0164AC50S25200S0JB0 n/a 016 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 23,6 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C Thermal By-pass 50°C and By-pass 2.2 bar G1
5836011035 n/a 011 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 15,2 kW at delta T 40°C Oil flow 150 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C By-pass 2bar G1
5836011076 n/a 011 400/690V 50Hz 4 15,2 kW at delta T 40°C Oil flow 150 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G1
LAC2-0114FC60000000S0JB0 n/a 011 400/690V 50Hz 4 15,2 kW at delta T 40°C Oil flow 150 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 60°C None G1
5836011081 n/a 011 400/690V 50Hz 4 15,2 kW at delta T 40°C Oil flow 150 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C By-pass 5bar G1
5836016055 n/a 016 400/690V 50Hz 4 23,6 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C None G1
5836016018 n/a 016 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 23,6 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 40°C None G1
LAC2-0164AC60000000S0JB0 n/a 016 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 23,6 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 60°C None G1
5836016004 n/a 016 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 23,6 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 2bar G1
5836016084 n/a 016 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 23,6 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt None Thermal By-pass 50°C and By-pass 2.2 bar G1
5836016021 n/a 016 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 23,6 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C By-pass 2bar G1
LAC-0584AC00S80200S0JB0 n/a 058 230/400V 50Hz 4 72 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 8bar G2
5826058109 n/a 058 230/400V 50Hz 4 72 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2 bar at 400 l/min Oil flow, At 30 cSt None Thermal By-pass 50°C and By-pass 2.2 bar G2
5836023062 n/a 023 400/690V 50Hz 4 32 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 2bar G1
5836023059 n/a 023 400/690V 50Hz 4 32 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 5bar G1
5836023006 n/a 023 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 6 24.4 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G1
LAC-0334AC40000000S0JB0 n/a 033 230/400V 50Hz 4 48 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,6 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 40°C None G1 1/4
5836023009 n/a 023 400/690V 50Hz 4 32 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G1
LAC-0334AC60000000S0JB0 n/a 033 230/400V 50Hz 4 48 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,6 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 60°C None G1 1/4
5826033126 n/a 033 230/400V 50Hz 4 48 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,6 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 40°C By-pass 5bar G1 1/4
5826033042 n/a 033 230/400V 50Hz 4 48 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,6 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C By-pass 2bar G1 1/4
5826033031 n/a 033 265/460V 60Hz 4 48 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,6 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G1 1/4
5826033044 n/a 033 265/460V 60Hz 4 48 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,6 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C None G1 1/4
LAC-0334AC00S20200S0JB0 n/a 033 230/400V 50Hz 4 48 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,6 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 2bar G1 1/4
5836023043 n/a 023 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 32 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 60°C By-pass 2bar G1
5836023064 n/a 023 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 32 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C Thermal By-pass 50°C and By-pass 2.2 bar G1
5836023004 n/a 023 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 32 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 2bar G1
5836023048 n/a 023 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 32 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt None Thermal By-pass 50°C and By-pass 2.2 bar G1
5836023037 n/a 023 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 32 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 40°C By-pass 5bar G1
5836023012 n/a 023 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 32 kW at delta T 40°C Oil flow 200 l/min 2,9 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C By-pass 2bar G1
5836011006 n/a 011 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 15,2 kW at delta T 40°C Oil flow 150 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt None Thermal By-pass 50°C and By-pass 2.2 bar G1
5836011013 n/a 011 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 15,2 kW at delta T 40°C Oil flow 150 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 8bar G1
5836011023 n/a 011 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 15,2 kW at delta T 40°C Oil flow 150 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 2bar G1
LAC-0564BC00000000S0JB0 n/a 056 265/460V 60Hz 4 68 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,8 bar at 300 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G1 1/4
5826056142 n/a 056 265/460V 60Hz 4 68 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,8 bar at 300 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 5bar G1 1/4
5826056007 n/a 056 230/400V 50Hz 6 68 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,8 bar at 300 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G1 1/4
5826056068 n/a 056 230/400V 50Hz 4 68 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,8 bar at 300 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 5bar G1 1/4
LAC-0564AC60000000S0JB0 n/a 056 230/400V 50Hz 4 68 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,8 bar at 300 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 60°C None G1 1/4
5826056080 n/a 056 230/400V 50Hz 4 68 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,8 bar at 300 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C None G1 1/4
5826056040 n/a 056 230/400V 50Hz 4 68 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,8 bar at 300 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G1 1/4
5826033002 n/a 033 400/690V 50Hz 4 48 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,6 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C None G1 1/4
5826033154 n/a 033 400/690V 50Hz 4 48 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,6 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt None Thermal By-pass 50°C and By-pass 2.2 bar G1 1/4
LAC-0444AC60000000S0JB0 n/a 044 230/400V 50Hz 4 54 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 3,1 bar at 350 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 60°C None G1 1/4
5826044140 n/a 044 230/400V 50Hz 4 54 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 3,1 bar at 350 l/min Oil flow, At 30 cSt None Thermal By-pass 50°C and By-pass 2.2 bar G1 1/4
5826044016 n/a 044 265/460V 60Hz 4 54 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 3,1 bar at 350 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G1 1/4
5826044002 n/a 044 265/460V 60Hz 4 54 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 3,1 bar at 350 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C None G1 1/4
LAC-0444BC00S50200S0JB0 n/a 044 265/460V 60Hz 4 54 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 3,1 bar at 350 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 5bar G1 1/4
LAC-0444BC00S25200S0JB0 n/a 044 265/460V 60Hz 4 54 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 3,1 bar at 350 l/min Oil flow, At 30 cSt None Thermal By-pass 50°C and By-pass 2.2 bar G1 1/4
LAC-0444BC50S25200S0JB0 n/a 044 265/460V 60Hz 4 54 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 3,1 bar at 350 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C Thermal By-pass 50°C and By-pass 2.2 bar G1 1/4
5826044077 n/a 044 400/690V 50Hz 4 54 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 3,1 bar at 350 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G1 1/4
5826044078 n/a 044 400/690V 50Hz 4 54 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 3,1 bar at 350 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C None G1 1/4
5826033055 n/a 033 265/460V 60Hz 4 48 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,6 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C By-pass 5bar G1 1/4
LAC2-0074AC60000000S0JB0 n/a 007 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 5,6 kW at delta T 40°C Oil flow 125 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 60°C None G1
5836007038 n/a 007 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 5,6 kW at delta T 40°C Oil flow 125 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt None By-pass 2bar G1
5836007039 n/a 007 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 5,6 kW at delta T 40°C Oil flow 125 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt None Thermal By-pass 50°C and By-pass 2.2 bar G1
5836007051 n/a 007 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 5,6 kW at delta T 40°C Oil flow 125 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 40°C By-pass 2bar G1
5836007019 n/a 007 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 5,6 kW at delta T 40°C Oil flow 125 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 40°C None G1
LAC2-0074BC50S20200S0JB0 n/a 007 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 5,6 kW at delta T 40°C Oil flow 125 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C By-pass 2bar G1
5836007119 n/a 007 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 5,6 kW at delta T 40°C Oil flow 125 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 60°C By-pass 2bar G1
5836007021 n/a 007 400/690V 50Hz 4 5,6 kW at delta T 40°C Oil flow 125 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt None None G1
5836011024 n/a 011 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 15,2 kW at delta T 40°C Oil flow 150 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 40°C None G1
LAC2-0114AC60000000S0JB0 n/a 011 230/400V 50Hz - 265/460V 60Hz 4 15,2 kW at delta T 40°C Oil flow 150 l/min 2,1 bar at 200 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 60°C None G1
LAC2-0042DB60S20000S0JB0 n/a 004 400V 50Hz & 60Hz 2 4,4 kW at delta T 40°C 1,4 bar at 150 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 60°C By-pass 2bar G1
5826033133 n/a 033 265/460V 60Hz 4 48 kW at delta T 40°C Oil flow 300 l/min 2,6 bar at 250 l/min Oil flow, At 30 cSt Temperature Switch 50°C Thermal By-pass 50°C and By-pass 2.2 bar G1 1/4

A20641
687940