LOC-kylsystem med trefasig AC-motor har optimerats för användning i industrisektorn. Systemet levereras färdigt för montering och en integrerad cirkulationspump gör det möjligt att kyla och behandla oljan i en separat krets – offline kylning. Kylsystemet kan också utrustas med en filterenhet från Parker. LOC-kylsystemet är tillsammans med en stort utbud tillbehör lämpat att montera i de flesta tillämpningar och miljöer. Högsta kylkapacitet är 45 kW vid ETD 40 °C.
Högsta kylkapacitet är 45 kW vid ETD 40 °C.
Marknader:
• Industri
• Förnyelsebar energi
Egenskaper/fördelar:
• Tyst fläkt och motor
• Integrerad cirkulationspump ger ett jämnt flöde även vid pulseringar med lågt tryck
• Effektiv och robust konstruktion som förlänger drifttiden och drar ner på service- och underhållskostnader.
• Kylarmatris med lågt tryckfall och hög kylkapacitet.
• Enkel att underhålla och enkel att eftermontera i många tillämpningar.
Rätt arbetstemperatur ger ett antal ekonomiska och miljömässiga fördelar:
• Hydraulsystemets livslängd förlängs.
• Oljornas livslängd förlängs.
• Hydraulsystemets tillgänglighet ökar – ökad drifttid med färre driftavbrott.
• Lägre service- och reparationskostnader
• Bibehållen hög effektivitetsnivå i kontinuerlig drift – systemeffektiviteten sjunker om temperaturen överstiger den idealiska arbetstemperaturen.
Applikationer:
• Hydraulaggregat
• Smörjsystem
• Pressar
• Vindkraft
Vi har bara tagit med ett litet urval med artikelnummer. Fler kylaralternativ hittar du om du hämtar LOC-broschyren eller kontaktar din lokala Parker-återförsäljare.
Du kan också hämta vår programvara för kylarstorlekar innan du väljer kylare (under fliken Produktsupport).
Såldes tidigare under varumärkena Oiltech och Olaer.