Air Oil Cooler with Hydraulic Motor - LHC series - (Europe) | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Storlek

Motortyp

Bypass Options

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Air Oil Cooler with Hydraulic Motor - LHC series - (Europe)

Air Oil Cooler with Hydraulic Motor - LHC series - (Europe)

Luftkylare för olja med hydraulmotor i LHC-serien lämpar sig för tillämpningar på de mobila och industriella marknaderna och finns med flera olika kylkapaciteter från 1kW till 300 kW. Använd programvaran för att hitta rätt kylarstorlek.

Tekniska specifikationer

  • Produkttyp: LHC2/LHC
  • Maximal drifthastighet: 1500 till 3500 RPM
  • Brytaralternativ: Ingen; 40 °C till 90 °C, 40 to 90°C
  • Flödeshastighet: 100 till 1000 L/min
  • Maximal kylningskapacitet: 0.33 till 6.8 kW/°C
  • Höjd: 395 till 1630 mm
  • Längd: 550 till 1006 mm
  • Bredd: 365 till 1510 mm
  • Vikt: 10 till 320 kg
  • Portstorlek: G1 till G2 inch
  • Anslutning, gängstorlek: G1 till G2 inch
  • Maximalt drifttryck: 14 bar
  • Maximal vätsketemperatur: 120 °C
  • För vätsketyp: mineralolja – vatten med glykol, Water Glycol
  • Konstruktionens material: Aluminium – kolstålsbeläggning
  • Ljudnivå: 79 till 93 dBA
  • Applikation: Skogsmaskiner, gruvmaskiner, krossmaskiner, marina kranar, Mining Machines, Crushing Machines, Marine Cranes
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parker luftkylare för olja i LHC-serien ger en tillförlitlig och effektiv kyllösning som är lämplig för mobila och industriella tillämpningar. LHC-luftkylaren för olja är tillgänglig med extra korrosionsskydd, för användning i marina/offshore-tillämpningar (LHC-M) och med ATEX-godkännande för användning i explosionsfarliga omgivningar ovanjord (LHC-X).

Den maximala kylkapaciteten är 300 kW vid ETD 40 °C med en hydraulmotor upp till 25,2 cm³/varv.

Marknader:
• Mobilt
• Gruvdrift
• Skogsutrustning
• Olja och gas
• Industri
• Förnyelsebar energi

Egenskaper/fördelar:
• Tyst fläkt och motor
• Effektiv och robust konstruktion som förlänger drifttiden och drar ner på service- och underhållskostnader.
• Kylarmatris med lågt tryckfall och hög kylkapacitet.
• Enkel att underhålla och enkel att eftermontera i många tillämpningar.
• Hydraulmotor med slagvolym från 8,4 cm³/varv till 25,2 cm³/varv.

Rätt arbetstemperatur ger ett antal ekonomiska och miljömässiga fördelar:
• Hydraulsystemets livslängd förlängs.
• Oljans livslängd förlängs.
• Hydraulsystemets tillgänglighet ökar – ökad drifttid med färre driftavbrott.
• Lägre service- och reparationskostnader
• Bibehållen hög effektivitetsnivå i kontinuerlig drift – systemeffektiviteten sjunker om temperaturen överstiger den idealiska arbetstemperaturen.

Applikationer:
• Skogsutrustning
• Marina kranar
• Krossmaskiner
• Gruvutrustning
• Hydraulaggregat
• Smörjsystem
• Marina kranar
• Pressar
• Vindkraft

Vi har bara tagit med ett litet urval med artikelnummer. Fler kylaralternativ hittar du om du hämtar LHC-broschyren eller kontaktar din lokala Parker-återförsäljare.
Du kan också hämta vår programvara för kylarstorlekar innan du väljer kylare (under fliken Produktsupport).

Såldes tidigare under varumärkena Oiltech och Olaer. 

Relaterade dokument

×
Produkter Storlek Motortyp Bypass Options
5838007001 7 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r No Bypass
5838007008 7 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 5 Bar
5838007004 7 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 8 Bar
5838007002 7 Hydraulic Gear Motor 14,4 cm3/r No Bypass
5838011001 11 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r No Bypass
5838011006 11 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 2 Bar
5838011007 11 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 5 Bar
5838011005 11 Hydraulic Gear Motor 10,8 cm3/r No Bypass
5838011002 11 Hydraulic Gear Motor 14,4 cm3/r No Bypass
5838011013 11 Hydraulic Gear Motor 16,8 cm3/r No Bypass
5838011014 11 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5838016001 16 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r No Bypass
5838016010 16 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 2 Bar
5838016012 16 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 5 Bar
5838016028 16 Hydraulic Gear Motor 10,8 cm3/r No Bypass
5838016025 16 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5838023001 23 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r No Bypass
5838023024 23 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 2 Bar
5838023004 23 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 5 Bar
5838023042 23 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r 8 Bar
5828033004 33 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r No Bypass
5828033042 33 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 2 Bar
5828033018 33 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 5 Bar
5828033009 33 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5828044008 44 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r No Bypass
5828044009 44 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 5 Bar
5828044025 44 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5828056007 56 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r No Bypass
5828056008 56 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5828058001 58 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r No Bypass
5828058003 58 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 5 Bar
5828058002 58 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5828076008 76 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5828076015 76 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r 5 Bar
5828078001 78 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5828078016 78 Hydraulic Gear Motor 14,4 cm3/r No Bypass
5828110007 110 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5828110006 110 Hydraulic Gear Motor 8,4 cm3/r No Bypass
5828112001 112 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5828112006 112 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r 5 Bar
5828112018 112 Hydraulic Gear Motor 19,2 cm3/r 5 Bar
5828112020 112 Hydraulic Gear Motor 19,2 cm3/r 8 Bar
5828113003 113 Hydraulic Gear Motor 25,2 cm3/r No Bypass
5828113002 113 Hydraulic Gear Motor 14,4 cm3/r No Bypass
5828113005 113 Hydraulic Gear Motor 19,2 cm3/r 5 Bar
5828200001 200 Hydraulic Gear Motor 19,2 cm3/r No Bypass

A20641
687940