Parkers luftkylare för olja i LDC-serien ger en tillförlitlig och effektiv kyllösning med ytterligare fördelar i form av korta ledtider och två dagars leverans för vissa artikelnummer. Den här serien kan utrustas med en smart likströmsdrivenhet som ger en jämn fläktstart, lägre kraftförbrukning och bullernivå och eliminerar spänningstoppar, vilket bidrar till att fläktmotorns livslängd förlängs.
Högsta kylkapacitet är 30 kW vid ETD 40 °C storlek 033.
Marknader:
• Mobilt
Egenskaper/fördelar:
• Tyst fläkt och fläktmotor.
• Effektiv och robust konstruktion som förlänger drifttiden och drar ner på service- och underhållskostnader.
• Kylarmatris med lågt tryckfall och hög kylkapacitet.
• Enkel att underhålla och enkel att eftermontera i många tillämpningar.
Rätt arbetstemperatur ger ett antal ekonomiska och miljömässiga fördelar:
• Hydraulsystemets livslängd förlängs.
• Oljans livslängd förlängs.
• Hydraulsystemets tillgänglighet ökar – ökad drifttid med färre driftavbrott.
• Lägre service- och reparationskostnader
• Bibehållen hög effektivitetsnivå i kontinuerlig drift – systemeffektiviteten sjunker om temperaturen överstiger den idealiska arbetstemperaturen.
Applikationer:
• Lastbilskranar
• Påbyggare
• Gruvmaskiner
• Skogsmaskiner
Vi har bara tagit med artikelnummer för kylare som är tillgängliga för Fast Track-leverans (skickas inom 48 timmar). Om du vill ha ytterligare kylaralternativ kan du hämta broschyren om LDC-luftkylare för olja eller vårt produktväljarprogram för kylare för att se 3D-modeller, produktlitteratur och programvara för storlekar. Du kan också hämta vår programvara för kylarstorlekar innan du väljer kylare (under fliken Produktsupport).
Såldes tidigare under varumärkena Oiltech och Olaer.