Gerotorpump – QPM3-serien | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Rated Flow (lpm)

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Gerotorpump – QPM3-serien

Gerotorpump – QPM3-serien

Parkers QPM3-gerotorpump är en högeffektiv lågtryckspump (upp till 10 bar, flödeshastighet på 20–80 l/min).

Tekniska specifikationer

  • Maximalt deplacement: n/a
  • Medier: Mineral Oils Consult Parker for other fluids., Synthetic Oils Consult Parker for other fluids., Vegetable Oils Consult Parker for other fluids.
  • Maximal flödeshastighet: 20 to 80 L/min
  • Pumptyp: Gerotor
  • Maximal vakuumflödeshastighet: n/a
  • Stommaterial: Aluminum with anodized surfaces
  • Produkttyp: QPM3 10-8-0,25 230/400-50 till QPM3 80-4-1,5 230/400-50
  • Storlek: 10 till 80
  • Motortyp: 230 V till 690 V, 50 Hz eller 60 Hz, från 4 till 6 poler, 3-fas
  • Motorns utgående effekt, märkvärde: 0.25 till 3.0
  • Bypass-alternativ ingår: 2, 5 och 8 bar eller termo-bypass 2,2 bar 50 °C till 90 °C bar, 5 bar, 8 bar, Thermo bypass 2.2 bar 50 to 90°C
  • Höjd: 195 till 240 mm
  • Längd: 368 till 527 mm
  • Bredd: 157 till 206 mm
  • Vikt: 13 till 28 kg
  • Portstorlek: Inlopp G1 1/2, utlopp G1 inch, G 1 inch Outlet
  • Maximalt drifttryck: 10 bar
  • Maximal vätsketemperatur: 100 °C
  • För vätsketyp: Mineralolja, max 800 cSt
  • Konstruktionens material: Stål
  • Ljudnivå: 65 till 67
  • Applikation: Hydraulaggregat, smörjsystem, allmänn industri, Lubrication Systems, General Industrial
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers QPM3-serie av kompakta, lätta cirkulationspumpar av typen gerotor erbjuder hög prestanda, låg bullernivå och låg energiförbrukning.

Den speciella konstruktionen av tryckavlastningsskåran tillförsäkrar pulseringar med lågt flöde och låg bullernivå. Gerotorn med dubbel matning ger utmärkt sugförmåga och dubbla axelkullagren för att säkerställa en lång livslängd. Tryckkamrarnas konstruktion erbjuder pulseringar med lågt tryck och QPM3-konstruktion och materialval gör pumpen lätt och kompakt.

Lågtryckskretsen QPM3 har ett dubbelt axelkullager och robust anslutning som garanterar säker drift. Den överensstämmer med EN 60034-1/IEC 60072 version B34, som tillåter användning av olika märken av elmotorer.

Marknader:
• Industri

Egenskaper/fördelar:
• Lätt och kompakt
• Lämplig för många tillämpningar
• Kostnadseffektiv och miljövänlig
• Låg bullernivå
• Låg energiförbrukning
• Hög prestanda
• Maximal sughöjd 1 m.

Applikationer:
• Cirkulation av olja i kyl- och oljefiltersystem
• Cirkulation av olja i industriella hydraulsystem
• Påfyllning och avtappning av olja i tankar
• Överföring av olja till stationära eller mobila oljebehållare.

Funktion:
Gerotorprincipen baseras på en inre och en yttre rotor. Den inre rotorn har en tand mindre än den yttre. Den inre rotorn har sin mittlinje positionerad vid en fast excentricitet från den yttre rotorns mittlinje. När rotorerna roterar runt sina egna respektive axlar sugs olja in i den utvidgade kammaren. Processen pågår konstant för varje kammare, vilket ger jämn pumpning.

Ett litet urval av artikelnummer tagits med, men för fler alternativ och information kan du hämta broschyren QPM3 eller kontakta din lokala Parker-återförsäljare. 

Tidigare lanserade under varumärkena Oiltech och Olaer

Relaterade dokument

×
Produkter Rated Flow (lpm)
58631001 10/12 (50/60 Hz)
58632001 20/24 (50/60 Hz)
58634001 40/48 (50/60 Hz)
58636001 60/72 (50/60 Hz)
58638001 80/96 (50/60 Hz)
58634050 40/48 (50/60 Hz)

A20641
687940