Parkers SWO-vattenkylare för olja tillverkas för att passa de vanligaste effektbehoven i hydraulikbranschen. De serietillverkade enheterna sträcker sig från minsta storleken (TP-A1) med 3 kW av värmeavledning till största storleken (TP-F6) med 500 kW som medelvärde.
Två vätskor, med olika starttemperaturer, flödar genom vattenkylaren för olja. En vätska flödar genom de interna rören och den andra flödar runt rören i skalet. Värme överförs från en vätska till den andra genom rörets väggar, antingen från insidan av rören till den omgivande vätskan eller vice versa.
Marknader:
• Industri
• Marint
Egenskaper/fördelar:
• Lätt och kompakt
• Lämplig för många tillämpningar
• Lätt att montera
• Kostnadseffektiv och miljövänlig
• Skalet är tillverkat av gjuten aluminium/brons, noggrant maskinbearbetat för att anpassas till rörknippet utan friktion och med exakta toleranser. Sköldens alla portar maskinbearbetas av CNC-utrustningen för att ge högsta möjliga precision.
• Bakgaveln är av bulttyp för att ge åtkomst till rörkit för underhåll Tillverkad i en bronslegering och varmpressad mässing som standard för att förhindra korrosion.
Applikationer:
• Bränslesystem
• Smörjoljesystem
• Filteringssystem
• Hydraulaggregat
• Marina kranar
Montering:
Parkers SWO-vattenkylare för olja kan monteras vertikalt eller horisontalt, men båda vätskorna måste cirkulera mot det aktuella flödet. Kylaren kan installeras i returledningen till tanken eller i en sluten krets och förbikopplingsisolering ställas in på plats så att underhåll kan ske.
Vi har tagit med ett litet urval av artikelnummer för den här serien. För fler alternativ och information kan du hämta broschyren SWO eller kontakta din lokala Parker-återförsäljare.
Tidigare lanserade under varumärkena Oiltech och Olaer