Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Parkers Quiet Air Oil Cooler (QAC) erbjuder de lägsta ljudnivåerna jämfört med andra luftkylare för olja som finns på den europeiska marknaden
QAC-serien (Quiet Air Oil Cooler) är tillverkad för industriell användning och erbjuder branschens lägsta ljudnivåer. Det nya sortimentet har en förbättrad design som är optimerad för att avsevärt minska ljudnivån. Detta gör enheterna lämpliga för montering nära operatörerna och kan bidra till att uppfylla ljudnivåbestämmelser. Alla kylarstorlekar är tillgängliga med högeffektiva IE3 AC-motorer, vilket gör dem till en kostnadseffektiv kylningslösning för industriella hydraulsystem.
Marknader:
• Industri
• Gruvdrift
• Olja och gas
• Förnyelsebar energi
Egenskaper/fördelar:
• QAC-designen är en optimering av det beprövade konceptet i LAC-serien som har utvecklats ytterligare för att minska bullerutsläpp och bli kylaren med den lägsta ljudnivån i EMEA.
• Alla storlekar är utrustade med högeffektiva IE3 AC-motorer
• Det är utbytbart med LAC-serien.
• Kylkapacitet på upp till 160 kW, vilket ger effektiva, tysta och kostnadsbesparande kylningslösningar för industriella hydraulsystem
Rätt arbetstemperatur ger ett antal ekonomiska och miljömässiga fördelar:
• Hydraulsystemets livslängd förlängs.
• Oljans livslängd förlängs.
• Hydraulsystemets tillgänglighet ökar – ökad drifttid med färre driftavbrott.
• Lägre service- och reparationskostnader
• Bibehållen hög effektivitetsnivå i kontinuerlig drift – systemeffektiviteten sjunker om temperaturen överstiger den idealiska arbetstemperaturen.
Applikationer:
• Hydraulaggregat
• Smörjsystem
• Kranar – lyftutrustning
• Pressar
• Vindkraft
| Litteratur och referensmaterial |
|---|
| Installation & Service Manual QAC |
| Selector Guides |
|---|
| Air Oil Cooler Sizing Software |
| USER MANUAL - Cooler configurator, MSG10-6024/UK |
| How to size a Air-Oil Cooler |
| How to size a Water Cooler |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| CATALOGUE - Distribution Catalogue 2022, MSG10-4082UK - EMEA |
| Catalogue QAC Series_MSG10-4096/UK |
| Produkter | Maximal kylningskapacitet | Connection Thread Size (inch) | Motor, antal poler | Input Voltage (AC) | Nominal Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 5846033001 | 1.2 kW/°C | G1 | 4 | 230/400V 50Hz | 033 |
| 5846044001 | 1.3 kW/°C | G1 1/4 | 4 | 230/400V 50Hz | 044 |
| 5846056001 | 1.6 kW/°C | G1 1/4 | 6 | 230/400V 50Hz | 056 |
| 5846058001 | 1.8 kW/°C | G1 1/4 | 6 | 230/400V 50Hz | 058 |
| 5846078001 | 2.7 kW/°C | G2 | 6 | 230/400V 50Hz | 078 |
| 5846112001 | 3.5 kW/°C | G2 | 8 | 230/400V 50Hz | 112 |
| 5846113002 | 4 kW/°C | G2 | 8 | 265/480V 60Hz | 113 |
| 5846113001 | 3.7 kW/°C | G2 | 8 | 230/400V 50Hz | 113 |
| 5846078002 | 2.7 kW/°C | G2 | 6 | 265/480V 60Hz | 078 |
| 5846112002 | 3.2 kW/°C | G2 | 8 | 265/480V 60Hz | 112 |
| 5846113004 | 4.25 kW/°C | G2 | 6 | 265/480V 60Hz | 113 |
| 5846113003 | 4.2 kW/°C | G2 | 6 | 230/400V 50Hz | 113 |
| 5846076001 | 2.2 kW/°C | G1 1/2 | 6 | 230/400V 50Hz | 076 |
| 5846076002 | 2.2 kW/°C | G1 1/2 | 6 | 265/480V 60Hz | 076 |