Tubo de aluminio rígido de Transair®
Tool Case (Includes: Chamfer Tool, Pipe Cutter, Deburring Tool, Drilling Jig, 2 Drill Bits, Marking Tool, & Spanner Wrenches)
Las herramientas de instalación de Transair facilitan la instalación o la modificación de sistemas de Transair. Con nuestra gama de cortatubos, brocas, herramientas de desbarbado y de prensado, se pueden instalar todos los diámetros (de 1/2" (16,5 mm) a 6" (168,3 mm) seis veces más rápido que con las opciones tradicionales de cobre y acero. Las herramientas de Transair son muy fáciles de manejar y están diseñadas para proporcionar años de servicio fiable.
Para conocer las instrucciones de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros videos de instalación.
Mercados:
• Ensamble de automóviles
• Alimentos y bebidas
• Embalaje
• Plantas industriales
• Tecnología aeroespacial
Características/beneficios:
• Fácil de usar
• Peso ligero
Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Vacío
• Gas inerte
No hay archivo CAD disponible
Parker Hannifin Corporation
Fluid System Connectors Division
300 Parker Drive
Otsego, MI 49078 USA
Teléfono
+1 (269) 692-6555
Fax
+1 (269) 694-4614
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.