Herramientas de instalación de Transair® | #EW02 M4 00


LOADING IMAGES
EW02 M4 00

Herramientas de instalación de Transair® | #EW02 M4 00 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • D.E. de la tubería (mm): 42
  • Tamaño del orificio perforado (pulg): N/A
  • D.E. de la tubería (pulg): 1-1/2
  • Tipo: Lugging Jaw
  • Marca: Parker, Transair
  • División: Fluid System Connectors Division, Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: General Industrial
  • Aplicación: In Plant Pneumatic
  • Tipo de productos: Compressed Air Piping
  • Material del cuerpo: Treated Steel
  • Peso: 2262 kg, 4986 lb
  • Cantidad por caja: 1
  • Fuente de energía: n/a
  • Estilo de productos: Lugging Jaw
  • Tiempo de montaje: 0 Hours
Safety Warning

Información del artículo

Las herramientas de instalación de Transair facilitan la instalación o la modificación de sistemas de Transair. Con nuestra gama de cortatubos, brocas, herramientas de desbarbado y de prensado, se pueden instalar todos los diámetros (de 1/2" (16,5 mm) a 6" (168,3 mm) seis veces más rápido que con las opciones tradicionales de cobre y acero. Las herramientas de Transair son muy fáciles de manejar y están diseñadas para proporcionar años de servicio fiable.



Para conocer las instrucciones de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros videos de instalación.



Mercados:

• Ensamble de automóviles

• Alimentos y bebidas

• Embalaje

• Plantas industriales

• Tecnología aeroespacial



Características/beneficios:

• Fácil de usar