EW01 00 02
Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.
Las herramientas de instalación de Transair facilitan la instalación o la modificación de sistemas de Transair. Con nuestra gama de cortatubos, brocas, herramientas de desbarbado y de prensado, se pueden instalar todos los diámetros (de 1/2" (16,5 mm) a 6" (168,3 mm) seis veces más rápido que con las opciones tradicionales de cobre y acero. Las herramientas de Transair son muy fáciles de manejar y están diseñadas para proporcionar años de servicio fiable.
Para conocer las instrucciones de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros videos de instalación.
Mercados:
• Ensamble de automóviles
• Alimentos y bebidas
• Embalaje
• Plantas industriales
• Tecnología aeroespacial
Características/beneficios:
• Fácil de usar