Tubo de grado de Parker | #TUBE-316-1/4 OD X .049


LOADING IMAGES
TUBE-316-1/4 OD X .049 TUBE-316-1/4 OD X .049

Tubo de grado de Parker | #TUBE-316-1/4 OD X .049

La elección e instalación correcta de los tubos de instrumentos es esencial en la creación de sistemas de tuberías fiables sin fugas. El tubo de grado de instrumentación de Parker y su gama de racores le ayudará en la integridad de activos.


Especificaciones técnicas

  • Material: 316 Stainless Steel
  • Certificados: N/A
  • Grosor de la pared del tubo: 0.049"
  • Tipo de tubo: Straight
  • Diámetro exterior de los tubos: 1/4"
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel 316
  • Diámetro exterior de los tubos: 1/4 inch
  • Cumplimiento con especificaciones: n/a
  • Tipo de tubo: Recto
Safety Warning

Información del artículo

La selección e instalación correctas de las tuberías de instrumentos son fundamentales para garantizar un rendimiento fiable y libre de fugas en los sistemas de líquidos de instrumentación. Las especificaciones y los materiales de las tuberías del instrumento deben ajustarse cuidadosamente a los requisitos de la aplicación para obtener un rendimiento óptimo a largo plazo y resistencia a la corrosión.

Parker es uno de los proveedores de productos de instrumentación más grandes del mundo para aplicaciones en alta mar, y el tubo de grado de Parker se ha convertido en la opción más popular para los nuevos proyectos de ingeniería de instrumentación de petróleo y gas. En comparación con la serie 300 estándar y el acero inoxidable dúplex, el material ofrece una resistencia mucho mayor a las picaduras provocadas por el cloruro, la corrosión por rendija y la corrosión por tensofisuración, lo que la convierte en la solución ideal para aplicaciones que requieran una larga vida útil en entornos hostiles. Los tubos de grado 6Mo de Parker también están disponibles para complementar la oferta de racores de tubos, como también estarán disponibles en breve bajo la calificación NORSOK M650.

Las capacidades de abastecimiento, fabricación y ciencia de materiales de Parker son algunas de las mejores de la industria. Producimos tubos de instrumentos en una variedad excepcionalmente amplia de materiales, incluidos acero inoxidable 316, 6Mo, 904L, aleación 400, aleación 625, aleación 825, aleación C-276, SAF 2507, Sanacro y titanio. También disponemos de una gama extensa de tamaños de tubos. Nuestros tubos imperiales tienen un diámetro exterior de 1/16", 1/8", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" y 1", mientras que nuestros tubos métricos tienen un diámetro exterior de 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm y 25 mm. Hay una selección de grosores de pared de tubo igualmente amplia. Los tamaños imperiales son 0,014", 0,035", 0,049", 0,064", 0,065", 0,083", 0,095", 0,109", 0,120" y 0,028", mientras que los tamaños métricos son 0,5 mm, 0,6 mm, 1 mm, 1,2 mm, 1,24 mm, 1,5 mm, 1,65 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,11 mm y 2,2 mm.

Mercados:
• Extracción de petróleo y gas en alta mar
• Extracción de petróleo y gas en tierra
• Productos petroquímicos
• Productos químicos

Características/beneficios:
• Compatible con NORSOK M-650
• NACE MR0175/ISO 15156
• Secciones rectas o en bobinas

Aplicaciones:
• Líneas de tubos de instrumentos de baja y media presión
• Equipos de tratamiento de agua de mar
• Sistemas de blanqueo de pasta de papel
• Columnas y equipos de destilación de aceite de resina
• Equipos de desalinización
• Raspadores de desulfuración de gases de combustión

Productos compatibles
• Racores de compresión de férula doble A-LOK
• Racores de compresión únicos CPI

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516