Plastic Barbed Fittings, Parker Par-Barbs | #329HB-12-8N


LOADING IMAGES
329HB-12-8N

Plastic Barbed Fittings, Parker Par-Barbs | #329HB-12-8N

3/4" White Nylon 90° Elbow with 1/2" Male NPT Threads


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión 1: 3/4"
  • Tipo de conexión 1: Barbed
  • Color: White
  • Tamaño de la conexión 2: 1/2"
  • Tamaño de la conexión 3: N/A
  • Tipo de conexión 3: N/A
  • Tipo de conexión 2: Male NPT
  • Material del cuerpo: Nylon
  • Configuración: Tube to Pipe
  • Forma: 90° Elbow
  • Configuración: Tube to Pipe
  • Forma: 90° Elbow
  • Tipo de conexión 1: Barbed
  • Tamaño de la conexión 1: 3/4 inch
  • Tipo de conexión 2: Male NPT
  • Tamaño de la conexión 2: 1/2 inch
  • Tipo de conexión 3: N/A
  • Tamaño de la conexión 3: N/A inch
  • Color: White
  • Material del cuerpo: Nylon
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +200 °F, +93.3 °C
  • Presión de trabajo máxima: 125 psi, 8.6 bar
  • Rango de presión de vacío: -29 inch-Hg
  • Tubo compatible: Vinyl, Polyurethane, Rubber Hose
  • Aplicación: Chemical Dispensing, Pneumatic Systems, Food Processing, Beverage Dispensing
  • Medio: Water, Air, Other Fluids (See Catalog for Chemical Compability)
  • Cumplimiento con especificaciones: FDA Compliant, NSF/ANSI 51
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Marca: Parker
  • División: Fluid System Connectors Division
Safety Warning

Información del artículo

Parker's Par-Barb fittings are injection molded from high strength chemically inert white nylon and black polypropylene materials.  Both materials are FDA and NSF-51 compliant. Par-Barb fittings are specially engineered with a four barb design that generates the maximum gripping and sealing power when combined with a hose clamp. Available in barbed, pipe and garden hose configurations ranging in sizes from 1/8” to 1 ½”.

Use with a variety of rubber tubing and hoses and the following Parker Parflex Division tubing.



• Polyurethane 90-95 Durometer Shore A

• Vinyl



Markets:

• Water

• Beverage

• Semi-conductor

• Filtration

• Food



Features/Benefits:

• Molded from high strength chemically inert thermoplastic  materials

• Multiple barb design generates maximum gripping and sealing

• Meets FDA and NSF-51 requirements for food contact

• White Nylon and Black Polypropylene material

• 1/8" I.D. - 1 1/2" I.D.



Applications:

• Water

• Irrigation

• Reverse Osmosis

• Deionized water systems

• Pollution control



Custom configurations and sizes are available upon request. Contact us for additional information.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
329HB-12-8N IGS

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

Teléfono

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687547