
Racor de manguera hidráulica de montaje in situ por empuje - Racores de la serie 82
Manguera Push-Lok de baja presión 837PU-Plus de Parker, diseñada con cubierta de PU de alta resistencia a la abrasión y presión de trabajo de hasta 1,6 MPa. Gama de mangueras compatible con racores Push-Lok de acero y acero inoxidable de la serie 82.
Con la manguera Push-Lok de baja presión 837PU-Plus, Parker ha descubierto la combinación de elastómero sintético y poliuretano. Gracias al método de fabricación y a la combinación de materiales, esta manguera alcanza nuevas dimensiones en términos de calidad y resistencia a la abrasión. La suma de sus propiedades proporciona mayor seguridad y fiabilidad al usuario. • La gama de mangueras Push-Lok de presión baja de Parker se complementa con una extensa selección de racores Push-Lok en acero y acero inoxidable.
Mercados:
• Industrial
• Automotriz
• Manejo de materiales
• Agrícola
Características/beneficios:
• El sistema de racor y manguera emparejados garantiza una combinación segura y testada y la calidad y seguridad más altas,
combinadas con la mayor vida útil posible del producto final para los usuarios finales.
• La cubierta de la manguera está fabricada en poliuretano de calidad superior y, por lo tanto, la manguera es adecuada para aplicaciones que
también requieran una gran flexibilidad, resistencia al ozono y a la intemperie y radios de curvatura reducidos.
• Alto nivel de flexibilidad de la manguera y resistencia a la torsión para aplicaciones en cadenas de montaje.
• Libre de sustancias que dificulten la humidificación y, por lo tanto, ideal para su aplicación en la industria de la automoción
• Resistencia a bajas temperaturas de -40 °C para su uso en circuitos de refrigeración
• Los diferentes colores de la cubierta hacen que las mangueras sean adecuadas para conjuntos con múltiples conductos para el transporte de diferentes medios o para
conductos de suministro y retorno con códigos de colores.
• La gama de mangueras Push-Lok de presión baja de Parker se complementa con una extensa selección de racores Push-Lok compatibles, fabricados
en acero y acero inoxidable.
Aplicaciones:
• Circuitos de refrigeración y aire comprimido en conjuntos de mangueras y cadenas de montaje de robots, líneas de producción de automóviles, máquinas
herramienta y moldeo por inyección
• Máquinas de moldeo por soplado PET
El sistema de mangueras autoajustables Push-Lok® de baja presión de Parker es compatible con los racores Push-Lok de la serie 82.
No hay archivo CAD disponible
Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG
Polymer Hose Division Europe
An der Tuchbleiche 4
Lampertheim
68623
Teléfono
+49 (0) 6256-81-0
Fax
+49 (0) 6256-81-100
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.