Hardware y sensores de control de estado de Transair® | #SNC2-300-2-FSC

SNC2-300-2-FSC

Hardware y sensores de control de estado de Transair® | #SNC2-300-2-FSC OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Corriente (amperios): 75 to 300
  • Presión máxima de trabajo (bares): N/A
  • Presión máxima de funcionamiento (psi): N/A
  • Interfaz de comunicación: N/A
  • D.E. de la tubería (mm): N/A
  • D.E. de la tubería (pulg): N/A
  • Tipo de conexión: Magnet
  • Tipo: Power Sensor
  • División: Fluid System Connectors Division
  • Cumplimiento con especificaciones: IC, FCC y IC
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -4 °F, -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 158 °F, 70 °C
  • Voltaje de suministro eléctrico: CR123A Battery
Safety Warning

Información del artículo

Los sensores inalámbricos de supervisión de estado y el software basado en la nube de Transair le permitirán supervisar su sistema de aire comprimido de manera remota y desde cualquier lugar. Con nuestra línea de sensores de presión/vacío, humedad, temperatura, potencia y caudal, evitará el coste de los tiempos de inactividad e identificará las áreas del sistema que necesitan mejorar. En entornos en los se requieren controles de proceso precisos, se pueden configurar alertas del sistema para avisarle en caso de que una medida proporcionada exceda o sea inferior al rango permitido ajustado. Estas alertas personalizables ahorran un valioso tiempo al suministrar la información adecuada, tanto a usted como a su equipo, mediante un mensaje o un correo electrónico.



El control de estado de Transair le ofrece los datos adecuados para poder tomar las decisiones en base a la información y gestionar su sistema de aire comprimido. Podrá acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento a la información del estado y el análisis del sistema a través de la sencilla interfaz basada en web. También puede obtener nueva información al visualizar las mediciones del sensor en gráficos de tendencias, que le permiten consultar el historial de tendencias y descargar los datos directamente.



Todos los sensores cuentan con una batería con una vida útil de 3 años. (La duración de la batería depende de la frecuencia con la que se envíen los datos a la nube). Se necesita un servidor de recopilación para recoger los datos y enviarlos a la nube. El servidor de recopilación está disponible en una versión móvil o por conexión ethernet, según sus necesidades. El servidor de recopilación se suministra con una tarjeta M instalada que permite vincular hasta 500 sensores a la red.



Mercados:

• Ensamble de automóviles

• Alimentos y bebidas

• Embalaje

• Plantas industriales

• Tecnología aeroespacial



Características/beneficios:

• Alertas del sistema personalizables

• Información de la potencia de la señal inalámbrica y la tensión de la batería en el software

• Almacenamiento en búfer datos en caso de interrupciones de conexión

• Transmisión de datos a la nube a través de opciones inalámbricas, ethernet o móvil.

• Vida útil de la batería de 3 años

• Instalación sencilla

• 1 año de garantía para los sensores y el hardware



Aplicaciones:

• Aire comprimido

• Vacío

• Gas inerte




Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098