Accesorios de conexión y sensores Transair® | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo

D.E. de la tubería (pulg)

D.E. de la tubería (mm)

Longitud (pies)

Longitud (m)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Accesorios de conexión y sensores Transair®

Accesorios de conexión y sensores Transair®

Es posible que sean necesarios varios accesorios para lograr la integración impecable de conectores, válvulas y sensores de Transair. Parker Transair ofrece todos los accesorios necesarios, desde tornillos a bridas, cartuchos o cables de conexión.

Especificaciones técnicas

  • División: Fluid System Connectors Division, Low Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de productos: El tipo depende de la configuración
  • Diámetro exterior de la tubería: De 1-1/2 a 6 inch, De 40 a 168,3 mm
  • Longitud: De 6,5 a 32,5 ft, De 2 a 10 m
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los conectores, válvulas y sensores de Transair requieren el uso de accesorios de Transair para que la garantía sea aplicable. Parker Transair ofrece los tornillos, cables, cartuchos, juntas y mangos necesarios para integrar los conectores, válvulas o sensores de supervisión de Transair en los sistemas existentes.

El diseño de "paso integral" de los conectores de Transair junto con un bajo coeficiente de fricción en el tubo garantiza un flujo óptimo en todo el sistema. Todos los conectores son 100 % reciclables, libres de silicona y elaborados a base de materiales no inflamables. (Conformidad con UL94-HB) Parker ofrece una garantía de 10 años en todos los conectores y tubos Transair.

Para conocer las instrucciones de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros videos de instalación.

Mercados:
• Ensamble de automóviles
• Alimentos y bebidas
• Embalaje
• Plantas industriales
• Tecnología aeroespacial

Características/beneficios:
• Tecnología de conexión rápida
• Modular y reutilizable
• Libre de corrosión
• Diseño de paso integral
• Bajos costos de instalación
• Tasa óptima de flujo
• Garantía de 10 años
• Presurización inmediata
• Peso ligero

Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Vacío
• Gas inerte

Documentos relacionados

×
Productos Tipo D.E. de la tubería (pulg) D.E. de la tubería (mm) Longitud (pies) Longitud (m)
6650 00 00 16 Snap Ring 2 50 N/A N/A
6650 00 00 04 Snap Ring 2-1/2 63 N/A N/A
EW05 63 00 Flange Gasket 2-1/2 63 N/A N/A
EW05 L1 00 Flange Gasket 3 76 N/A N/A
EW05 L3 00 Flange Gasket 4 101 N/A N/A
EW05 L8 00 Flange Gasket 6 168 N/A N/A
EW05 K2 00 Flange Gasket 8 220 N/A N/A
EW06 00 10 Flange to Flange Bolt Kit 2-1/2 to 4 63 to 101 N/A N/A
EW06 00 11 Flange to Butterfly Valve Bolt Kit 2-1/2 to 3 63 to 76 N/A N/A
EW06 00 12 Flange to Flange Bolt Kit 6 168 N/A N/A
EW06 00 01 Flange to Butterfly Valve Bolt Kit 1-1/2 to 4 42 to 101 N/A N/A
EW08 L1 00 Butterfly Valve Handle 3 76 N/A N/A
EW08 L3 00 Butterfly Valve Handle 4 101 N/A N/A
EW08 L8 00 Butterfly Valve Handle 6 168 N/A N/A
EW10 00 01 Flange to Butterfly Valve Bolt Kit 2-1/2 to 4 63 to 101 N/A N/A
EW10 00 US Flange to Butterfly Valve Bolt Kit 3 to 4 76 to 101 N/A N/A
EW10 00 02 Flange to Butterfly Valve Bolt Kit 6 168 N/A N/A
4299 03 01 Pilot Kit 1-1/2 40 N/A N/A
SCK-400-02-45-FSC M12 Cable (Straight) N/A N/A 6.5 2
SCK-400-02-55-FSC M12 Cable (90°) N/A N/A 6.5 2
SCK-400-05-45-FSC M12 Cable (Straight) N/A N/A 16 5
SCK-400-05-55-FSC M12 Cable (90°) N/A N/A 16 5
SCK-400-10-45-FSC M12 Cable (Straight) N/A N/A 32.5 10
SCK-400-10-55-FSC M12 Cable (90°) N/A N/A 32.5 10
SNWP2-2-FSC Wired Power Supply N/A N/A N/A N/A
RP00 L1 00 Cartridge 3 76 N/A N/A
RP00 L3 00 Cartridge 4 101 N/A N/A
RP00 L8 00 Cartridge 6 168 N/A N/A
EW04 00 01 Union Bolt Kit 3 to 4 76 to 101 N/A N/A
EW05 M4 01 EPDM Flange Gasket 1-1/2 42 N/A N/A
EW05 M6 01 EPDM Flange Gasket 2 60 N/A N/A
EW05 L1 01 EPDM Flange Gasket 3 76 N/A N/A
EW05 L3 01 EPDM Flange Gasket 4 101 N/A N/A
209P-16-12* Bushing 3/4 22 N/A N/A
0205 14 00* 316L Stainless Steel Plug 1/4 6,35 N/A N/A
EF27 00N04 316L Stainless Steel Plug 3/4 22 N/A N/A
6698 99 03 Anti Whip-Lash Strap N/A N/A 3 1
EW10 00 15US Flange to Ball Valve Bolt Kit 4 101 N/A N/A
EW10 00 16US Flange to Ball Valve Bolt Kit 6 168 N/A N/A
EW06 00 14US Flange to Ball Valve Bolt Kit 3 76 N/A N/A
RP00 V1200 Nitrile Seal 8 220 N/A N/A
RP00 V1202 FKM Seal 8 220 N/A N/A
RP00 V1203 Vacuum Seal 8 220 N/A N/A
219P-4* 1/4" Male NPT Plug N/A N/A N/A N/A
EF19 00 00 01 1/2" Male NPT Plug N/A N/A N/A N/A
3126 06 00* 6mm Push to Connect Plug N/A N/A N/A N/A
3126 08 00* 8mm Push to Connect Plug N/A N/A N/A N/A
EW04 V1200 Union Bolt Kit 8 220 N/A N/A
3126 12 00* 12mm Push to Connect Plug N/A N/A N/A N/A
EW06 00 02 Bolt Kit for flange 4 100 N/A N/A
EW06 00 03 Bolt Kit for flange 2-1/2 to 4 63 to 100 N/A N/A
EW06 00 07 Bolt Kit for flange 2-1/2 to 4 63 to 100 N/A N/A
EW06 00 08 Bolt Kit for flange 4 100 N/A N/A
EW06 00 09 Bolt Kit for flange 6 168 N/A N/A
EW06 00 15 Bolt Kit for flange 6 168 N/A N/A
EW06 00 17 Bolt Kit for flange 3 76 N/A N/A

687PDC
687547