RR63 V12N16 - Abrazaderas de caída de Transair® | Parker NA

Abrazaderas de caída de Transair® | #RR63 V12N16

RR63 V12N16

Abrazaderas de caída de Transair® | #RR63 V12N16

8" (220mm) Saddle Reducing Bracket w/ 2" Female Threaded NPT Drop Outlet


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión 2: 2"
  • Tipo de conexión 2: Female Threaded NPT Saddle Reducing Bracket
  • Tamaño de la conexión 1: 8" (220 mm)
  • Material del cuerpo: Steel / Zinc-plated
  • Rango de presión de vacío: 1.0 mbar, 0.03 inch-Hg, 1.0 mbar, 1.0 mbar 99,9% (absolute pressure), 0.03 Inch-Hg 99,9% (absolute pressure)
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division, Fluid System Connectors Division
  • Marca: Parker, Transair
  • Industria: General Industrial
  • Aplicación: In Plant Pneumatic, Compressed Air, Industrial Gas, Inert Gases
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • Tipo de productos: Compressed Air Piping
  • Presión de trabajo máxima: 188 psi, 13 bar, 150 psi, 13 bar 188 PSI (-4° to +140°F)/13 bar (-20°C to 60°C) for all diameters 101 PSI (-4° to +185°F)/7 bar ( -20°C to 85°C) for all diameters For Canada, Please refer to https://www.parker.com/ca/en/crn/transair.html, 10 bar 232 PSI (-4°F to +113°F)/16 bar (-20°C to 45°C) up to 100 mm 188 PSI (-4° to +140°F)/13 bar (-20°C to 60°C) up to 168 mm 101 PSI (-4° to +185°F)/7 bar ( -20°C to 85°C) up to 168 mm For Canada, Please refer to https://www.parker.com/ca/en/crn/transair.html
  • Forma: Saddle
  • Configuración: Pipe to Port
  • Tipo de conexión 1: Pipe
  • Tipo de conexión 2: Female, NPT
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 185 °F, 85 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -4 °F, -20 °C
  • Para tipo de fluido: Air Compressed Air, Inert Gas, Vacuum, Air, Industrial Gas Compressed Air, Inert Gas, Vacuum, Industrial Gas
  • Material del cuerpo: Steel|Zinc-Plated, Steel
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Air Quality)
  • Peso: 11.6 lb, 11,6 kg, 11,6 lb
  • Cantidad por caja: 1
  • Tamaño de la conexión 1: 220 mm, 8 inch
  • Tamaño de la conexión 2: 2 inch
  • Estilo de productos: Quick Assembly Bracket
  • Montaje: Drop
  • Tiempo de montaje: 0.05 Hours
  • Sin silicona: Yes
  • Tipo de recubrimiento: Zinc-plated
Safety Warning

Información del artículo

Los abrazaderas de caída de Transair hacen que añadir líneas de caída a los sistemas de aire comprimido o gas inerte existentes sea fácil y rápido. Solo se necesita un taladro y una plantilla para instalar la abrazadera de caída de Transair. Las abrazaderas de caída están disponibles en 3 versiones: Simple o con armazón, de montaje rápido o presurizada (derivación sobre tuberías en carga).



Al instalar los abrazaderas de caída, el orificio debe realizarse en la parte superior o en el lateral del tubo para evitar que la humedad recorra la nueva línea. El soporte de montaje rápido elimina la necesidad de usar racores adicionales gracias a la orientación de las aberturas. Mediante el uso de un taladro especial, las abrazaderas presurizadas (derivación sobre tuberías en carga) pueden instalarse con las líneas de aire aún presurizadas.



Para conocer las instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros vídeos de instalación.



El diseño de "paso integral" de los conectores de Transair junto con un bajo coeficiente de fricción en el tubo garantiza un flujo óptimo en todo el sistema. Todos los conectores son 100 % reciclables, libres de silicona y elaborados a base de materiales no inflamables. (Conformidad con UL94-HB) Parker ofrece una garantía de 10 años en todos los conectores y tubos Transair.



Mercados:

• Ensamble de automóviles

• Alimentos y bebidas

• Embalaje

• Plantas industriales

• Tecnología aeroespacial



Características/beneficios:

• Tecnología de conexión rápida

• Modular y reutilizable

• Libre de corrosión

• Diseño de paso integral

• Bajos costos de instalación

• Tasa óptima de flujo

• Garantía de 10 años

• Presurización inmediata

• Peso ligero



Aplicaciones:

• Aire comprimido

• Gas inerte



Especificaciones:

Presión máxima de trabajo: 188 psi (12,9 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y 140 °F (-20 a 60 °C)

                                                232 psi (15,9 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y 115 °F (-20 a 46,1 °C)


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

Teléfono

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687547