Adaptadores y racores de tubo JIC abocardados a 37° Triple-Lok® | #4 S6X-S


LOADING IMAGES
4 S6X-S

Adaptadores y racores de tubo JIC abocardados a 37° Triple-Lok® | #4 S6X-S

Los adaptadores y racores de tubo JIC abocardados a 37° Triple-Lok® de Parker suponen una fiable conexión metal a metal sin fugas para la mayoría de aplicaciones hidráulicas de alta presión.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de conexión: Abrazadera 37°, Unión en T
  • Cumplimiento con especificaciones: SAE J514
  • Presión dinámica máxima: 7500 psi
  • Forma: Conexión en T
  • Tamaño de la conexión 1: Abrazadera 37° macho
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 1/4 inch, 6 mm
  • Tamaño de la conexión 2: Abrazadera 37° macho
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 1/4 inch, 6 mm
  • Tamaño de la rosca de la conexión 2: nd
  • Tamaño de la conexión 3: Abrazadera 37° hembra giratoria
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 3: 1/4 inch, 6 mm
  • Tamaño de la rosca de la conexión 3: nd
  • Tamaño de la conexión 4: nd
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 4: nd
  • Material de la junta tórica: nd
  • Material del cuerpo: Acero, libre de cromo 6

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Los adaptadores y racores de tubo JIC abocardados a 37° de Parker, Triple-Lok®, cumplen los requisitos de SAE J514 e ISO 8434-2 y suponen la oferta más amplia de extremos de puerto de la industria. El diseño cuenta con una pequeña zona de juntas metálicas, lo que se traduce en un diseño compacto, un par de torsión de montaje bajo y la capacidad de soportar altas temperaturas y altas presiones.

Mercados:
• Construcción
• Sistemas en campos militares
• Elevación
• Agricultura
• Manejo de materiales
• Marítimo militar
• Caja de cambios de motores

Características/beneficios:
• Aceptación en todo el mundo gracias a su facilidad para adaptarse a tubos en pulgadas, tubos métricos y mangueras.
• Amplia selección de opciones de extremo del puerto, incluidos el paso de junta tórica (ORB) roscado recto SAE, NPTF, BSPP-ED, el anillo de retención de junta tórica (ORR) BSPP, BSPP, BSPT, ISO 6149, el anillo de retención de junta tórica (ORR) métrico y el ED métrico.
• La espiga de puerto robusta de Parker para puertos ajustables se fabrica con una contratuerca más larga, lo que hace posible eliminar prácticamente cualquier daño en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea a prueba de errores.
• Los racores de acero superan considerablemente los requisitos de corrosión SAE de 72 horas sin óxido rojo, llegando hasta 1000, según un centro de pruebas independiente.
• Las tuercas de acero inoxidable cuentan con un revestimiento para evitar el gripado.
• Disponible en acero, acero inoxidable y latón con unos tamaños de 1/8" - 2 ½" y con presiones de trabajo de hasta 7500 psi.

Aplicaciones:
• Conexiones de tratamiento de fluidos y gases hidráulicos

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
4 S6X-S DWF IGS IPT JPG SAT STP

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Tube Fittings Division

3885 Gateway Boulevard

Columbus, OH 43228 USA

Teléfono

+1 (614) 279-7070

Fax

+1 (614) 279-7685

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687620