Transair® Valves for Aluminum Pipe | #VR02 L3 00US


LOADING IMAGES
VR02 L3 00US
Click to View CAD Model

Transair® Valves for Aluminum Pipe | #VR02 L3 00US

4" (101mm) ANSI Standard Butterfly Valve (handle not included)


Especificaciones técnicas

  • Estilo: Butterfly Valve
  • Sin silicona: Yes
  • Ventilado: No
  • D.E. de la tubería (mm): 101
  • D.E. de la tubería (pulg): 4
  • Tamaño de la rosca de la conexión (pulg): n/a
  • Material del cuerpo: Ductile Iron, Treated Cast Iron
  • Marca: Parker, Transair
  • Tiempo de montaje: 0.2 Hours
  • División: Fluid System Connectors Division
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • Aplicación: In Plant Pneumatic
  • Industria: General Industrial
  • Tipo de productos: Flow Control Valve
  • Estilo de productos: Butterfly Valve
  • Presión de trabajo máxima: 232 psi, 16 bar 232 PSI (-4°F to +113°F)/16 bar (-20°C to 45°C) up to 100 mm 188 PSI (-4° to +140°F)/13 bar (-20°C to 60°C) up to 168 mm 101 PSI (-4° to +185°F)/7 bar ( -20°C to 85°C) up to 168 mm For Canada, Please refer to https://www.parker.com/ca/en/crn/transair.html
  • Tamaño del orificio: 100 mm, 4 inch
  • Dirección de flujo: Bidirectional
  • Tipo de conexión 1: Flange
  • Función: 2-Way
  • Tipo de operación: Manual
  • Configuración: Pipe to Flange
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Para tipo de fluido: Compressed Air, Vaccum, Industrial Gases, Inert Gases
  • Tiempo de respuesta: n/a
  • Material de la junta: NBR
  • Material del asiento: NBR
  • Tipo de montaje: Flanged
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Air Quality), TUV, CE
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 185 °F, 85 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -4 °F, -20 °C
  • Peso: 16.400 lb, 7.438 kg
  • Cantidad por caja: 1
  • Rango de presión de vacío: 1 mbar, 0.03 inch-Hg
  • Tamaño de la conexión 1: 4 inch, 100 mm
  • Tamaño de la conexión 2: 4 inch, 100 mm
  • Tipo de conexión 2: Flange
  • Opciones: Lockable
Safety Warning

Información del artículo

Transair valves are designed for quick and easy integration into a Transair system. Valves are an important addition to any compressed air system to stop the flow of air to certain parts of the system. Placing valves at strategic points (i.e. compressor outlets, dryers, storage tanks, drop lines, etc) allow for system isolation for routine maintenance or layout reconfigurations. Transair offers ball and butterfly valves to fit size constraints and preference.



The “full bore” design of Transair valves, paired with the low coefficient of friction in the aluminum pipe ensures optimal flow throughout the compressed air system. All valves are 100% recyclable, silicone free, and made from materials with no propagation of flame. All valves conform to the UL94HB standard. Parker Hannifin warrants all Transair components to be free of defects in material and workmanship for 10 years from the date of installation.



Dependent on size, Transair valves connect via: push to connect, snap ring, or flange and bolt technology. For the full installation instructions, download our installation manual.



Markets:

• Automotive Assembly

• Food & Beverage

• Packaging

• Industrial Plants

• Aerospace



Features/Benefits:

• Quick connection technology

• Modular and reusable

• Corrosion resistant

• Full-bore design

• Optimum flow rate

• 100% recyclable

• Faster installation

• Lower installation costs

• Immediate pressurization

• Lightweight

• 10-year Warranty



Applications:

• Compressed Air

• Vacuum

• Industrial/inert Gases (i.e. Argon, Nitrogen, Carbon Dioxide)



Maximum Working Pressure:

• 1/2” to 4”: 232psi (15,9bar) when the system is operated between -4 to +113 F (-20 to +46.1 C)

• 6”: 188psi (12,9 bar) when the system is operated between -4 to +140 F (-20 to + 60 C)



Maximum Working Temperature (1/2” to 4”):

• 185°F when system is operated at 101psi or lower

• 158°F when the system is operated at 145psi or lower

• 140°F when the system is operated at 188psi or lower

• 115°F when the system is operated at 232psi or lower