恒流量优先控制阀 - CFD系列 | #CFD-10-2


LOADING IMAGES
CFD-10-2

恒流量优先控制阀 - CFD系列 | #CFD-10-2

CFD型流量控制阀/流量控制优先阀是优先地为动力转向系统提供1-5 GPM的固定控制流量,多余的流量提供给其他应用回路,这两个单独的液压动力回路由一个泵供油。


技术规格:

  • 连接尺寸: SAE 8 / SAE 10
  • 流动效率(GPM): 2
  • 压力释放阀: Standard
  • 阀体材料: Cast Iron
  • 连接尺寸: 8 mm, 10 mm
  • 最高运行温度: 200 °F
  • 最大流速: n/a
  • 配置: Inline
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 启动类型: Hydraulic Pressure
  • 连接类型: SAE
  • 密封材料: n/a
  • 功能: Flow Control
  • 流速: 2 gal/min
  • 最大运行压力: 2500 psi, 177 bar
  • 重量: 8 lb, 3.6 kg

物品信息

作为工程机械专用附件系列的一部分,派克CFD流量分配阀将泵液压油分成两个独立的流量。一个是压力补偿的受控流量(具有优先级),另一个是受控流量多余的可用流量。控制流量由安装的计量阀芯决定。
• CFD额定压力为3000PSI,最大推荐输入流量为20GPM。
• 固定控制流量有六种标准选项,从1到5GPM。
• 标准油口选项包括SAE-10, 1/2” NPT, 以及 3/4” NPT.

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

Literature and Reference Materials
HY14-2405 - Mobile Accessory Valve Catalog pages
×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687505