Accesorios de fijación de Transair® | #0169 00 05 00


LOADING IMAGES
0169 00 05 00
Click to View CAD Model

Accesorios de fijación de Transair® | #0169 00 05 00

3/8" Threaded Rod Adapter for 1/2" (16.5mm) to 1-1/2" (40mm) Transair Pipe Hangers


Especificaciones técnicas

  • D.E. de la tubería (mm): 16.5 to 40
  • Aplicación: Aluminum Pipe
  • D.E. de la tubería (pulg): 1/2 to 1-1/2
  • Tipo: Threaded Rod Adapter
  • Diámetro exterior de la tubería: 16.5 mm, 25 mm, 40 mm, 1/2 inch, 1 inch, 1-1/2 inch
  • Material del cuerpo: Steel, Treated Steel
  • Marca: Parker, Transair
  • División: Fluid System Connectors Division
  • Industria: General Industrial
  • Aplicación: In Plant Pneumatic
  • Tecnología: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Compressed Air Piping
  • Forma: Straight
  • Configuración: Thread to Port
  • Tipo de conexión 1: Port
  • Tipo de conexión 2: Female NPT
  • Tamaño de la conexión 2: 3/8-16 inch, n/a mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: n/a °C, n/a °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: n/a °C, n/a °F
  • Para tipo de fluido: n/a
  • Peso: 0.120 lb, 0.05 kg
  • Cantidad por caja: 15
  • Tamaño de la conexión 1: 1/4-20 inch
  • Montaje: n/a
  • Tiempo de montaje: 0.01 Hours
  • Presión de trabajo máxima: n/a psi, n/a bar
  • Estilo de productos: Increaser
Safety Warning

Información del artículo

Los accesorios de fijación de Transair son ligeros y fáciles de instalar. Los tubos de Transair solo se pueden colgar mediante estos accesorios. Cada clip de fijación resiste un peso de hasta 44 lbs, aunque para una instalación más adecuada es necesario utilizar dos tubos. Todos los accesorios de fijación están fabricados en materiales no inflamables según UL94V-2.

Para conocer las instrucciones de instalación, descargue nuestro manual de instalación.

Mercados:
• Ensamble de automóviles
• Alimentos y bebidas
• Embalaje
• Plantas industriales
• Tecnología aeroespacial

Características/beneficios:
• Fácil de usar
• Peso ligero
• Materiales no inflamables (según UL94V-2)

Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Vacío
• Gas inerte

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

Teléfono

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687547