4-4 FBZ-SS - Racores de tubo, racores de compresión de casquillo único: serie CPI™ | Parker NA

Racores de tubo, racores de compresión de casquillo único: serie CPI™ | #4-4 FBZ-SS

4-4 FBZ-SS

Racores de tubo, racores de compresión de casquillo único: serie CPI™ | #4-4 FBZ-SS

Racores de compresión de casquillo único y racores de tubo CPI™ Parker: proporcionan un sellado eficaz y resisten condiciones de vibración y ciclos térmicos en procesos y en conexiones de sistemas de instrumentación. Amplia variedad de materiales.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión 2: 1/4"
  • Tamaño de la conexión 1: 1/4"
  • Forma: Union
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel AISI 316
  • Configuración: Tube to Male Pipe
  • Estilo de productos: NPT Male Connector
  • Tamaño de la conexión: 1/4" inch
  • Materiales de fabricación: Acero inoxidable 316
  • Configuración: Tube to Pipe (Male Pipe)
  • Tipo de conexión: Casquillo único
  • Presión de trabajo máxima: 10,000 psi, 689.5 bar
  • Diámetro exterior del tubo: 25 mm, 2 inch
  • Montaje: N.º
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 605 °C, 1,200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -255 °C, -425 °F
  • Aplicación: Chemical Process Control Systems, Oil & Gas Control Systems, Refining Process Control Systems, Pulp and Paper Process Control Systems
Safety Warning

Información del artículo

Los racores de tubo de compresión de casquillo único CPI™ de Parker están diseñados como conexiones sin fugas para aplicaciones de proceso, potencia e instrumentación. Estos racores de tubo utilizan un solo casquillo y proporcionan una estructura sencilla y un excelente rendimiento en aplicaciones de vibración. El efecto de "carga por resorte" del casquillo único crea una tensión constante entre el cuerpo y la tuerca del racor.

Los racores de tubo CPI™ están fabricados en acero inoxidable 316 con número de colada trazable. Otras aleaciones resistentes a la corrosión son el 6Mo y la aleación C-276 (también conocida como Hastelloy C®). Los racores rectos están mecanizados con material en barra acabado en frío, mientras que la forma de los cuerpos está mecanizada mediante forjado de grano grande.


Los racores están disponibles para tamaños de tubo en unidades imperiales, con un D.E. de 1/16" a 2", así como para tamaños de tubo en unidades métricas, con un D.E. de 2 mm a 25 mm. Estos racores de tubo calibrables se fabrican según los más altos estándares de calidad de la industria.


Mercados:


• Productos químicos

• Productos petroquímicos

• Energía

• Nuclear

• Petróleo y gas

• Pulpa y papel


Características/beneficios:


• Casquillo único para ofrecer una estructura sencilla

• Tuercas recubiertas de disulfuro de molibdeno para lograr una estructura de bajo par de torsión

• Casquillo Suparcase™ de Parker para obtener una excelente resistencia a la corrosión

• Los casquillos endurecidos proporcionan unas prestaciones óptimas


Aplicaciones:


• Líneas de aire de instrumentación

• Sistemas de seguimiento de calor

• Líneas de proceso

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
4-4 FBZ-SS STP

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516