Conectores de tubos de Transair® | #6602 17 00


LOADING IMAGES
6602 17 00
Click to View CAD Model

Conectores de tubos de Transair® | #6602 17 00

1/2" (16.5mm) 90° Elbow


Especificaciones técnicas

  • Estilo de productos: Pipe
  • D.E. de la tubería (mm): 16.5
  • Sin silicona: Yes
  • D.E. de la tubería 2 (pulg): N/A
  • D.E. de la tubería (pulg): 1/2
  • D.E. de la tubería 2 (mm): N/A
  • Tamaño de la rosca de la conexión (pulg): N/A
  • Peso: 0.15 lb, 0.065 kg
  • Material del cuerpo: Polyamide with Fiberglass, Technical Polymer
  • Marca: Parker, Transair
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division, Fluid System Connectors Division
  • Industria: General Industrial
  • Aplicación: Compressed Air, Vacuum, Industrial Gas, Inert Gas
  • Tecnología: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Compressed Air Piping
  • Presión de trabajo máxima: 232 psi, 16 bar 232 PSI (-4°F to +113°F)/16 bar (-20°C to 45°C) up to 100 mm 188 PSI (-4° to +140°F)/13 bar (-20°C to 60°C) up to 168 mm 101 PSI (-4° to +185°F)/7 bar ( -20°C to 85°C) up to 168 mm For Canada, Please refer to https://www.parker.com/ca/en/crn/transair.html
  • Forma: Elbow 90°
  • Configuración: Pipe to Pipe
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 185 °F, 85 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -4 °F, -20 °C
  • Para tipo de fluido: Air, Industrial Gas
  • Rango de presión de vacío: 1 mbar, 0.03 inch-Hg
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Air Quality), TUV, CE 2014/68/EU
  • Cantidad por caja: 10
  • Tamaño de la conexión 1: 1/2 inch, 16.5 mm
  • Tamaño de la conexión 2: 16.5 mm, 1/2 inch
  • Estilo de productos: Union Fitting
  • Tipo de conexión 1: Pipe
  • Tipo de conexión 2: Pipe
  • Tiempo de montaje: 0.04 Hours
Safety Warning

Información del artículo

Los conectores de tubos Transair son fáciles y rápidos de instalar. La tecnología de conexión rápida de Transair permite modificar y reconfigurar los sistemas en cuestión de minutos, en lugar de en horas o días como pasaría con materiales tradicionales. Esta tecnología minimiza los tiempos de inactividad de la producción e incrementa la productividad y la eficiencia del proceso.



El diseño de "paso integral" de los conectores de Transair junto con un bajo coeficiente de fricción en el tubo garantiza un flujo óptimo en todo el sistema. Todos los conectores son 100 % reciclables, libres de silicona y elaborados a base de materiales no inflamables. (Conformidad con UL94-HB) Parker ofrece una garantía de 10 años en todos los conectores y tubos Transair.



Los conectores para tubos de 1/2" (16,5 mm), 1" (25 mm) y 1-1/2" (40 mm) se conectan mediante tecnología de conexión por presión. Todos los conectores vienen con par de torsión predeterminado y marcados de fábrica. Para instalarlos, por tanto, solo debe insertarse el tubo en los racores sin necesidad de apretar la tuerca.



Los conectores para tubos de 2" (50 mm) y 2-1/2" (63 mm) se conectan mediante tecnología de anillo de fijación. El anillo de fijación evita que la mitad del conector se deslice hacia delante y provoque un error de profundidad de inserción. Las dos mitades del conector se atornillan entre sí para evitar que el conector se suelte.



Los conectores para tubos de 3" (76 mm), 4" (101 mm) y 6" (168,3 mm) se conectan a través de una abrazadera o mediante tecnología de abrazadera doble. La abrazadera doble tiene un cartucho que se fija sobre los anillos de tope de los tubos. Los tubos vienen con anillos de tope predeterminados, pero en caso de cortarlos, es necesario volver a establecer los topes. La abrazadera doble se coloca por encima de los extremos del tubo y del cartucho. Las dos mitades de la abrazadera doble se atornillan entre sí para evitar que el conector se suelte.



Para conocer las instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros vídeos de instalación.

 

Mercados:

• Ensamble de automóviles

• Alimentos y bebidas

• Embalaje

• Plantas industriales

• Tecnología aeroespacial



Características/beneficios:

• Tecnología de conexión rápida

• Modular y reutilizable

• Libre de corrosión

• Diseño de paso integral

• Bajos costos de instalación

• Tasa óptima de flujo

• Garantía de 10 años

• Presurización inmediata

• Peso ligero



Aplicaciones:

• Aire comprimido

• Vacío

• Gas inerte



Especificaciones:

Presión máxima de trabajo: 188 psi (12,9 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y 140 °F (-20 a 60 °C)

                                              232 psi (15,9 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y 115 °F (-20 a 46,1 °C)