Tubo de aluminio rígido de Transair®
2-1/2" (63mm) Replacement Snap Ring (QTY: 10)
Los conectores, válvulas y sensores de Transair requieren el uso de accesorios de Transair para que la garantía sea aplicable. Parker Transair ofrece los tornillos, cables, cartuchos, juntas y mangos necesarios para integrar los conectores, válvulas o sensores de supervisión de Transair en los sistemas existentes.
El diseño de "paso integral" de los conectores de Transair junto con un bajo coeficiente de fricción en el tubo garantiza un flujo óptimo en todo el sistema. Todos los conectores son 100 % reciclables, libres de silicona y elaborados a base de materiales no inflamables. (Conformidad con UL94-HB) Parker ofrece una garantía de 10 años en todos los conectores y tubos Transair.
Para conocer las instrucciones de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros videos de instalación.
Mercados:
• Ensamble de automóviles
• Alimentos y bebidas
• Embalaje
• Plantas industriales
• Tecnología aeroespacial
Características/beneficios:
• Tecnología de conexión rápida
• Modular y reutilizable
• Libre de corrosión
• Diseño de paso integral
• Bajos costos de instalación
• Tasa óptima de flujo
• Garantía de 10 años
• Presurización inmediata