Tubo de aluminio rígido de Transair®
1" (25mm) 2 Port 45° Wall Bracket w/ 1/2" Female NPT Threaded Ports
Los soportes de pared de Transair facilitan y agilizan la conexión de maquinaria o herramientas a líneas de suministro de aire comprimido o gas inerte. Todos los soportes de pared están diseñadas con una salida de drenaje para purgar el exceso de aire o humedad de las líneas de aire. Disponibles en configuraciones de 1, 2 o 3 puertos para una mayor flexibilidad y adaptabilidad al entorno. Parker ofrece un soporte de pared con válvula de bola para mayor control y seguridad del flujo de medios de aire comprimido o gas inerte.
Para conocer las instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros vídeos de instalación.
El diseño de "paso integral" de los conectores de Transair junto con un bajo coeficiente de fricción en el tubo garantiza un flujo óptimo en todo el sistema. Todos los conectores son 100 % reciclables, libres de silicona y elaborados a base de materiales no inflamables. (Conformidad con UL94-HB) Parker ofrece una garantía de 10 años en todos los conectores y tubos Transair.
Mercados:
• Ensamble de automóviles
• Alimentos y bebidas
• Embalaje
• Plantas industriales
• Tecnología aeroespacial
Características/beneficios:
• Tecnología de conexión rápida
• Modular y reutilizable
• Libre de corrosión
• Diseño de paso integral
• Bajos costos de instalación
• Tasa óptima de flujo
• Garantía de 10 años
• Presurización inmediata
• Peso ligero
Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Gas inerte
Especificaciones:
Presión máxima de trabajo: 188 psi (12,9 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y 140 °F (-20 a 60 °C)
232 psi (15,9 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y 115 °F (-20 a 46,1 °C)
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.