Tubo de aluminio rígido de Transair® | #1016A25 02 00


LOADING IMAGES
1016A25 02 00
Click to View CAD Model

Tubo de aluminio rígido de Transair® | #1016A25 02 00

Green 1" (25mm) pipe, 20 feet long


Especificaciones técnicas

  • Color: Green
  • Longitud (m): 6
  • D.E. de la tubería (mm): 25
  • D.E. de la tubería (pulg): 1
  • Longitud (pies): 20
  • Material del cuerpo: Powder Coated Aluminum, Treated Aluminum
  • Marca: Parker, Transair
  • División: Fluid System Connectors Division
  • Industria: General Industrial
  • Aplicación: Compressed Air, Vacuum, Industrial Gas, Inert Gases
  • Tecnología: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Rigid Aluminum Pipe
  • Presión de trabajo máxima: 232 psi, 16 bar 232 PSI (-4°F to +113°F)/16 bar (-20°C to 45°C) up to 100 mm 188 PSI (-4° to +140°F)/13 bar (-20°C to 60°C) up to 168 mm 101 PSI (-4° to +185°F)/7 bar ( -20°C to 85°C) up to 168 mm For Canada, Please refer to https://www.parker.com/ca/en/crn/transair.html
  • Forma: Straight
  • Configuración: Pipe to Pipe
  • Tipo de conexión 1: Pipe
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 185 °F, 85 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -4 °F, -20 °C
  • Para tipo de fluido: Air, Industrial Gas
  • Peso: 4.240 lb, 1.923 kg
  • Cantidad por caja: 6
  • Rango de presión de vacío: 0.03 inch-Hg
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Air Quality), TUV, CE 2014/68/EU, QUALICOAT
  • Diámetro exterior: 1 inch, 25 mm
  • Longitud: 20 ft, 6 m
  • Color: Green
  • Tiempo de montaje: 0.05 Hours
  • Tamaño: 1 inch, 25 mm
Safety Warning

Información del artículo

Tubo de aluminio rígido de Transair®



El tubo de aluminio rígido de Transair® ofrece las ventajas de ser ligero, robusto y resistente a la corrosión. Todos los tubos tienen un revestimiento certificado por QUALICOAT para protegerlos de la exposición prolongada a los entornos más exigentes. La estructura de aluminio y el interior liso facilitan un flujo laminar continuo y evitan el deterioro y la obstrucción del tubo con el paso del tiempo. Los tubos de Transair están disponibles en azul, gris y verde. (colores especiales disponibles bajo demanda)



Los tubos y racores de Transair® son reutilizables, por lo que es posible hacer modificaciones rápidas en el sistema. El sistema se puede instalar 6 veces más rápido al utilizar los productos de Transair® en lugar de los de cobre o acero. En comparación con el cobre y el acero, Transair® puede ahorrarle hasta un 35 % de los costes de instalación promedio. Parker ofrece una garantía de 10 años en todos los componentes de Transair.



Todos los componentes de Transair® son 100 % reciclables y libres de silicona.



Los componentes Transair® también pueden integrarse en los sistemas existentes de aire comprimido con tubos de cobre y acero sin poner en peligro el rendimiento, por lo que son perfectos para los proyectos de actualización o expansión. Disponibles de 1/2" a 6", Transair® es la solución de tubos ideal para cualquier aplicación industrial.



Mercados:

• Ensamble de automóviles

• Alimentos y bebidas

• Embalaje

• Plantas industriales

• Tecnología aeroespacial



Características/beneficios:

• Tecnología de conexión rápida

• Modular y reutilizable

• Libre de corrosión

• Diseño de paso integral

• Bajos costos de instalación

• Tasa óptima de caudal

• Garantía de 10 años

• Presurización inmediata

• Peso ligero



Aplicaciones:

• Aire comprimido

• Vacío

• Gas inerte



Especificaciones:

Presión máxima de trabajo: 188 psi (12,9 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y 140 °F (-20 a 60 °C)

                                                232 psi (15,9 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y 115 °F (-20 a 46,1 °C)