Las soportes de pared de Transair® | #6694 25 22


LOADING IMAGES
6694 25 22
Click to View CAD Model

Las soportes de pared de Transair® | #6694 25 22

1" (25mm) 2 Port 45° Wall Bracket with ball valve w/ 1/2" Female NPT Threaded Ports


Especificaciones técnicas

  • D.E. de la tubería (mm): 25
  • D.E. de la tubería (pulg): 1
  • Forma: 2 Port 45° Wall Bracket with Ball Valve
  • Tamaño de la rosca de la conexión (pulg): N/A
  • Peso: 1.673 kg, 3.690 lb
  • Marca: Parker, Transair
  • División: Fluid System Connectors Division
  • Industria: General Industrial
  • Aplicación: Compressed Air, Industrial Gas, Inert Gases
  • Tecnología: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Wall Brackets
  • Presión de trabajo máxima: 232 psi 232 PSI (-4°F to +113°F)/16 bar (-20°C to 45°C) up to 100 mm 188 PSI (-4° to +140°F)/13 bar (-20°C to 60°C) up to 168 mm 101 PSI (-4° to +185°F)/7 bar ( -20°C to 85°C) up to 168 mm For Canada, Please refer to https://www.parker.com/ca/en/crn/transair.html, 16 bar
  • Forma: Straight
  • Configuración: Pipe to Port
  • Tipo de conexión 1: Pipe
  • Tipo de conexión 2: Female NPT
  • Tamaño de la conexión 2: NPT 1/2 inch
  • Tipo de conexión 3: Female NPT
  • Tamaño de la conexión 3: NPT 1/4 inch
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 185 °F, 85 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -4 °F, -20 °C
  • Para tipo de fluido: Air, Industrial Gas
  • Material de la junta: NBR
  • Cantidad por caja: 1
  • Material del cuerpo: Technical Polymer, Treated Brass
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Air Quality), TUV, CE
  • Tamaño de la conexión 1: 1 inch, 25 mm
  • Montaje: n/a
  • Tiempo de montaje: 0.15 Hours
Safety Warning

Información del artículo

Los soportes de pared de Transair facilitan y agilizan la conexión de maquinaria o herramientas a líneas de suministro de aire comprimido o gas inerte. Todos los soportes de pared están diseñadas con una salida de drenaje para purgar el exceso de aire o humedad de las líneas de aire. Disponibles en configuraciones de 1, 2 o 3 puertos para una mayor flexibilidad y adaptabilidad al entorno. Parker ofrece un soporte de pared con válvula de bola para mayor control y seguridad del flujo de medios de aire comprimido o gas inerte.



Para conocer las instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros vídeos de instalación.



El diseño de "paso integral" de los conectores de Transair junto con un bajo coeficiente de fricción en el tubo garantiza un flujo óptimo en todo el sistema. Todos los conectores son 100 % reciclables, libres de silicona y elaborados a base de materiales no inflamables. (Conformidad con UL94-HB) Parker ofrece una garantía de 10 años en todos los conectores y tubos Transair.



Mercados:

• Ensamble de automóviles

• Alimentos y bebidas

• Embalaje

• Plantas industriales

• Tecnología aeroespacial



Características/beneficios:

• Tecnología de conexión rápida

• Modular y reutilizable

• Libre de corrosión

• Diseño de paso integral

• Bajos costos de instalación

• Tasa óptima de flujo

• Garantía de 10 años

• Presurización inmediata

• Peso ligero



Aplicaciones:

• Aire comprimido

• Gas inerte



Especificaciones:

Presión máxima de trabajo: 188 psi (12,9 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y 140 °F (-20 a 60 °C)

                                                232 psi (15,9 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y 115 °F (-20 a 46,1 °C)