8-4 CBU-S - Racores sin abocardar Ferulok de 24° | Parker NA

Racores sin abocardar Ferulok de 24° | #8-4 CBU-S

Click to View CAD Model
8-4 CBU-S

Racores sin abocardar Ferulok de 24° | #8-4 CBU-S

Los racores sin abocardar Ferulok de 24° de Parker crean una mordida pesada visible que permite una inspección fácil y un agarre de compresión trasero que sostiene firmemente la tuerca y los tubos, lo que amortigua los efectos de las vibraciones.


Especificaciones técnicas

  • Forma: 90° Elbow
  • Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg): 1/4-18
  • D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg): 1/2
  • Tamaño de la rosca de la conexión 3 (pulg): na
  • Estilo de la conexión 2: Male NPTF
  • Junta tórica: na
  • D.E. del tubo de la conexión 3 (pulg): na
  • Estilo de la conexión 3: na
  • D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg): na
  • Material del cuerpo: Steel
  • Estilo de la conexión 1: Male Flareless Bite Type
  • Estilo de la conexión: Tube to NPT
  • Tipo de conexión: Tipo de mordida sin abocardar
  • Cumplimiento con especificaciones: SAE J514
  • Presión dinámica máxima: 5000 psi
  • Tamaño de la conexión 4: nd
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 4: nd
Safety Warning

Información del artículo

Los racores de tubo sin abocardar de 24° de Parker, Ferulok, tienen una mordida visible que permite al montador de racores inspeccionar visualmente la calidad de la mordida, lo que minimiza de manera significativa el riesgo de que se produzcan ensamblajes incorrectos y problemas de servicio relacionados en las conexiones hidráulicas. El agarre de la compresión trasera de la férula sostiene firmemente la tuerca y los tubos, lo que amortigua los efectos de la vibración y prolonga la vida útil de la junta. Los racores Ferulok sin abocardar superan los requisitos de la norma SAE J514, por lo que resultan especialmente adecuados para su uso con aplicaciones que requieran grosores de la pared del tubo que vayan de medio hasta extragrande.



Mercados:

• Máquina herramienta

• Sistemas en campos militares

• Compresor

• Petróleo y gas en alta mar

• Plantas de energía

• Lubricación                                                                                                                                                                                                   

• I+D    



Características/beneficios:

• La férula endurecida crea una mordida pesada visible, por lo que no se requieren calibradores de inspección.

• La empuñadura de compresión en la parte posterior de la férula amortigua los efectos de las vibraciones, lo que amplía la vida útil de la junta en aplicaciones exigentes.

• Especialmente adecuado para su uso con el grosor de la pared del tubo que va de medio a grande.

• Las juntas de metal a metal lo hace adecuado para un amplio rango de temperaturas y tipos de medios.

• La espiga de puerto robusta de Parker para puertos ajustables se fabrica con una contratuerca más larga, lo que permite eliminar casi cualquier daño en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta función mejora las eficiencias internas del cliente y reduce los costos de reelaboración derivados de los daños en la arandela de respaldo que se suelen ver con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales del mercado.

• Los racores de acero superan sustancialmente los requisitos anticorrosión de SAE de 72 horas sin óxido rojo, con una duración de hasta 1000 horas, tal y como comprobó un servicio de pruebas independiente. Este rendimiento mejorado ofrece a los clientes una ventaja competitiva a través de la vida útil extendida de los equipos, lo que genera mayores ingresos y reduce los costos de garantía.

• No es necesario usar herramientas especiales para tamaños más pequeños de Ferulok, ya que se pueden montar con una llave para tamaños de hasta 3/4".

• Las tuercas de acero inoxidable cuentan con un revestimiento para evitar el gripado.

• Se ofrece en acero y acero inoxidable, en los siguientes tamaños: De 1/8" a 2" con presiones de trabajo de hasta 6000 psi.



Aplicaciones:

• Conexiones de tratamiento de fluidos y gases hidráulicos


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Tube Fittings Division

3885 Gateway Boulevard

Columbus, OH 43228 USA

Teléfono

+1 (614) 279-7070

Fax

+1 (614) 279-7685

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687620