Tubo de aluminio rígido de Transair®
2-1/2" (63mm) DIN Standard Aluminum Flange Adapter
Los conectores de tubos Transair son fáciles y rápidos de instalar. La tecnología de conexión rápida de Transair permite modificar y reconfigurar los sistemas en cuestión de minutos, en lugar de en horas o días como pasaría con materiales tradicionales. Esta tecnología minimiza los tiempos de inactividad de la producción e incrementa la productividad y la eficiencia del proceso.
El diseño de "paso integral" de los conectores de Transair junto con un bajo coeficiente de fricción en el tubo garantiza un flujo óptimo en todo el sistema. Todos los conectores son 100 % reciclables, libres de silicona y elaborados a base de materiales no inflamables. (Conformidad con UL94-HB) Parker ofrece una garantía de 10 años en todos los conectores y tubos Transair.
Los conectores para tubos de 1/2" (16,5 mm), 1" (25 mm) y 1-1/2" (40 mm) se conectan mediante tecnología de conexión por presión. Todos los conectores vienen con par de torsión predeterminado y marcados de fábrica. Para instalarlos, por tanto, solo debe insertarse el tubo en los racores sin necesidad de apretar la tuerca.
Los conectores para tubos de 2" (50 mm) y 2-1/2" (63 mm) se conectan mediante tecnología de anillo de fijación. El anillo de fijación evita que la mitad del conector se deslice hacia delante y provoque un error de profundidad de inserción. Las dos mitades del conector se atornillan entre sí para evitar que el conector se suelte.
Los conectores para tubos de 3" (76 mm), 4" (101 mm) y 6" (168,3 mm) se conectan a través de una abrazadera o mediante tecnología de abrazadera doble. La abrazadera doble tiene un cartucho que se fija sobre los anillos de tope de los tubos. Los tubos vienen con anillos de tope predeterminados, pero en caso de cortarlos, es necesario volver a establecer los topes. La abrazadera doble se coloca por encima de los extremos del tubo y del cartucho. Las dos mitades de la abrazadera doble se atornillan entre sí para evitar que el conector se suelte.
Para conocer las instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros vídeos de instalación.
Mercados:
• Ensamble de automóviles
• Alimentos y bebidas
• Embalaje
• Plantas industriales
• Tecnología aeroespacial
Características/beneficios:
• Tecnología de conexión rápida
• Modular y reutilizable
• Libre de corrosión
• Diseño de paso integral
• Bajos costos de instalación
• Tasa óptima de flujo
• Garantía de 10 años
• Presurización inmediata
• Peso ligero
Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Vacío
• Gas inerte
Especificaciones:
Presión máxima de trabajo: 188 psi (12,9 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y 140 °F (-20 a 60 °C)
232 psi (15,9 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y 115 °F (-20 a 46,1 °C)
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.