Manguera flexible de Transair®
Gray 2-1/2" (63mm) pipe, 20 feet long
Tubo de aluminio rígido de Transair®
El tubo de aluminio rígido de Transair® ofrece las ventajas de ser ligero, robusto y resistente a la corrosión. Todos los tubos tienen un revestimiento certificado por QUALICOAT para protegerlos de la exposición prolongada a los entornos más exigentes. La estructura de aluminio y el interior liso facilitan un flujo laminar continuo y evitan el deterioro y la obstrucción del tubo con el paso del tiempo. Los tubos de Transair están disponibles en azul, gris y verde. (colores especiales disponibles bajo demanda)
Los tubos y racores de Transair® son reutilizables, por lo que es posible hacer modificaciones rápidas en el sistema. El sistema se puede instalar 6 veces más rápido al utilizar los productos de Transair® en lugar de los de cobre o acero. En comparación con el cobre y el acero, Transair® puede ahorrarle hasta un 35 % de los costes de instalación promedio. Parker ofrece una garantía de 10 años en todos los componentes de Transair.
Todos los componentes de Transair® son 100 % reciclables y libres de silicona.
Los componentes Transair® también pueden integrarse en los sistemas existentes de aire comprimido con tubos de cobre y acero sin poner en peligro el rendimiento, por lo que son perfectos para los proyectos de actualización o expansión. Disponibles de 1/2" a 6", Transair® es la solución de tubos ideal para cualquier aplicación industrial.
Mercados:
• Ensamble de automóviles
• Alimentos y bebidas
• Embalaje
• Plantas industriales
• Tecnología aeroespacial
Características/beneficios:
• Tecnología de conexión rápida
• Modular y reutilizable
• Libre de corrosión
• Diseño de paso integral
• Bajos costos de instalación
• Tasa óptima de caudal
• Garantía de 10 años
• Presurización inmediata
• Peso ligero
Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Vacío
• Gas inerte
Especificaciones:
Presión máxima de trabajo: 188 psi (12,9 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y 140 °F (-20 a 60 °C)
232 psi (15,9 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y 115 °F (-20 a 46,1 °C)
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.