Accesorios de fijación de Transair® | #6697 63 01


LOADING IMAGES
6697 63 01
Click to View CAD Model

Accesorios de fijación de Transair® | #6697 63 01

2-1/2" (63mm) Pipe Hanger


Especificaciones técnicas

  • Tipo: Pipe Hanger
  • Aplicación: Aluminum Pipe
  • D.E. de la tubería (mm): 63
  • D.E. de la tubería (pulg): 2-1/2
  • Material del cuerpo: Polyamide with Fiberglass, Technical Polymer
  • Marca: Parker, Transair
  • División: Fluid System Connectors Division
  • Industria: General Industrial
  • Aplicación: In Plant Pneumatic
  • Tecnología: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Compressed Air Piping
  • Forma: Circular
  • Configuración: Pipe to Port
  • Tipo de conexión 1: Pipe
  • Tipo de conexión 2: Female NPT
  • Tamaño de la conexión 2: 3/8-16 UNC inch, M10x1.5 mm
  • Para tipo de fluido: n/a
  • Peso: 0.180 lb, 0.08 kg
  • Cantidad por caja: 20
  • Tamaño de la conexión 1: 2-1/2 inch, 63 mm
  • Montaje: n/a
  • Tiempo de montaje: 0.02 Hours
  • Estilo de productos: Pipe hanger
  • Presión de trabajo máxima: n/a psi, n/a bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: n/a °C, n/a °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: n/a °C, n/a °F
Safety Warning

Información del artículo

Los accesorios de fijación de Transair son ligeros y fáciles de instalar. Los tubos de Transair solo se pueden colgar mediante estos accesorios. Cada clip de fijación resiste un peso de hasta 44 lbs, aunque para una instalación más adecuada es necesario utilizar dos tubos. Todos los accesorios de fijación están fabricados en materiales no inflamables según UL94V-2.

Para conocer las instrucciones de instalación, descargue nuestro manual de instalación.

Mercados:
• Ensamble de automóviles
• Alimentos y bebidas
• Embalaje
• Plantas industriales
• Tecnología aeroespacial

Características/beneficios:
• Fácil de usar
• Peso ligero
• Materiales no inflamables (según UL94V-2)