Accesorios de conexión y sensores Transair® | #RP00 L3 00


LOADING IMAGES
RP00 L3 00

Accesorios de conexión y sensores Transair® | #RP00 L3 00

4" (101mm) Replacement Nitrile Cartridge for Union Connectors


Especificaciones técnicas

  • Longitud (m): N/A
  • Longitud (pies): N/A
  • D.E. de la tubería (mm): 101
  • D.E. de la tubería (pulg): 4
  • Tipo: Cartridge
  • División: Fluid System Connectors Division
  • Peso: 0.29 lb, 0.13 kg
  • Tiempo de montaje: 0.15 Hours
  • Diámetro exterior de la tubería: 4 inch, 100 mm
  • Marca: Parker, Transair
  • Cantidad por caja: 1.0
  • Tipo de productos: Compressed Air Piping
Safety Warning

Información del artículo

Los conectores, válvulas y sensores de Transair requieren el uso de accesorios de Transair para que la garantía sea aplicable. Parker Transair ofrece los tornillos, cables, cartuchos, juntas y mangos necesarios para integrar los conectores, válvulas o sensores de supervisión de Transair en los sistemas existentes.

El diseño de "paso integral" de los conectores de Transair junto con un bajo coeficiente de fricción en el tubo garantiza un flujo óptimo en todo el sistema. Todos los conectores son 100 % reciclables, libres de silicona y elaborados a base de materiales no inflamables. (Conformidad con UL94-HB) Parker ofrece una garantía de 10 años en todos los conectores y tubos Transair.

Para conocer las instrucciones de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros videos de instalación.

Mercados:
• Ensamble de automóviles
• Alimentos y bebidas
• Embalaje
• Plantas industriales
• Tecnología aeroespacial

Características/beneficios:
• Tecnología de conexión rápida
• Modular y reutilizable
• Libre de corrosión
• Diseño de paso integral
• Bajos costos de instalación
• Tasa óptima de flujo
• Garantía de 10 años
• Presurización inmediata
• Peso ligero

Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Vacío
• Gas inerte

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

Teléfono

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687547