Racor de tubo,Racor de compresión de férula simple - Serie CPI™ | #1-1 WBZ-S


LOADING IMAGES
1-1 WBZ-S
Click to View CAD Model

Racor de tubo,Racor de compresión de férula simple - Serie CPI™ | #1-1 WBZ-S

Los accesorios de compresión de férula simple de Parker, los accesorios para tubos CPI™ están diseñados para sellar de manera efectiva y también resistir las vibraciones y las condiciones de termociclado en las conexiones del sistema de instrument


Especificaciones técnicas

  • Materiales de fabricación: Steel
  • Tamaño de la conexión 2: 1/16"
  • Tamaño de la conexión 1: 1/16"
  • Forma: Union - Bulkhead
  • Configuración: Tube to Tube
  • Tamaño de la conexión: 1/16" inch
  • Materiales de fabricación: Acero
  • Configuración: Tube to Tube
  • Tipo de conexión: Casquillo único
  • Presión de trabajo máxima: 10,000 psi, 689.5 bar
  • Diámetro exterior del tubo: 25 mm, 2 inch
  • Montaje: N.º
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 605 °C, 1,200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -255 °C, -425 °F
  • Aplicación: Chemical Process Control Systems, Oil & Gas Control Systems, Refining Process Control Systems, Pulp and Paper Process Control Systems
Safety Warning

Información del artículo

Los accesorios para tubos de compresión de una sola férula CPI™ de Parker están diseñados como conexiones sin fugas para aplicaciones de proceso, energía e instrumentación. Estos accesorios para tubos utilizan una sola férula para facilitar el maquillaje y un excelente rendimiento en aplicaciones de vibración. El efecto "cargado por resorte" de la férula simple crea una tensión constante entre el cuerpo del accesorio y la tuerca del accesorio.

Los accesorios de tubo CPI™ están fabricados con acero inoxidable 316 rastreable por código de calor. Otras aleaciones resistentes a la corrosión incluyen 6Mo y aleación C-276 (también conocida como Hastelloy C®). Los accesorios rectos se mecanizan a partir de barras acabadas en frío, mientras que los cuerpos moldeados se mecanizan a partir de piezas forjadas de grano cerrado.


Los accesorios están disponibles para tamaños de tubería imperiales de 1/16" a 2" de diámetro exterior, y para tamaños métricos de 2 mm a 25 mm de diámetro exterior. Estos accesorios de tubo calibrables se fabrican con los más altos estándares de calidad de la industria.


Mercados:


•Químico

• Petroquímica

•Poder

•Nuclear

• Petróleo y gas

• Pulpa y papel


Características / Beneficios:


• Férula única para facilitar el maquillaje

• Tuercas recubiertas de disulfuro de molibdeno para una composición de bajo par

• Férula Parker Suparcase™ para una resistencia superior a la corrosión

• Las férulas endurecidas proporcionan un rendimiento óptimo


Aplicaciones:


• Líneas de aire de instrumentos

• Sistemas de trazado de calor

• Líneas de proceso

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516