Soportes de caída Transair® para tubería de aluminio | #6668 63 28


LOADING IMAGES
6668 63 28
Click to View CAD Model

Soportes de caída Transair® para tubería de aluminio | #6668 63 28

2-1/2" (63mm) Quick Assembly Bracket w/ 3/4" Female Threaded NPT Ball Valve


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión 1: 2-1/2" (63 mm)
  • Tamaño de la conexión 2: 3/4"
  • Material del cuerpo: Technical Polymer
  • Tipo de conexión 2: Quick Assembly Bracket w/ Ball Valve
  • Rango de presión de vacío: 1.0 mbar, 0.03 inch-Hg, 1.0 mbar, 1.0 mbar 99,9% (absolute pressure), 0.03 inch-Hg 99,9% (absolute pressure)
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division, Fluid System Connectors Division
  • Material del cuerpo: Polyamide with Fiberglass, Technical Polymer
  • Marca: Parker, Transair
  • Industria: General Industrial
  • Aplicación: In Plant Pneumatic, Compressed Air, Industrial Gas, Inert Gases
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • Tipo de productos: Compressed Air Piping
  • Presión de trabajo máxima: 232 psi, 16 bar, 16 bar 232 PSI (-4°F to +113°F)/16 bar (-20°C to 45°C) up to 100 mm 188 PSI (-4° to +140°F)/13 bar (-20°C to 60°C) for all diameters 101 PSI (-4° to +185°F)/7 bar ( -20°C to 85°C) for all diameters For Canada, Please refer to https://www.parker.com/ca/en/crn/transair.html, 16 bar 232 PSI (-4°F to +113°F)/16 bar (-20°C to 45°C) up to 100 mm 188 PSI (-4° to +140°F)/13 bar (-20°C to 60°C) up to 168 mm 101 PSI (-4° to +185°F)/7 bar ( -20°C to 85°C) up to 168 mm For Canada, Please refer to https://www.parker.com/ca/en/crn/transair.html
  • Forma: Swan Neck
  • Configuración: Pipe to Port
  • Tipo de conexión 1: Pipe
  • Tipo de conexión 2: Female, NPT
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 185 °F, 85 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -4 °F, -20 °C
  • Para tipo de fluido: Air Compressed Air, Inert Gas, Vacuum, Air, Industrial Gas Compressed Air, Inert Gas, Vacuum, Industrial Gas
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Air Quality), TUV, CE, CE 2014/68/EU
  • Peso: 1.72 lb, 1.72 kg, 1.72 lb
  • Cantidad por caja: 3
  • Tamaño de la conexión 1: 63 mm, 2-1/2 inch
  • Tamaño de la conexión 2: 3/4 inch
  • Estilo de productos: Quick Assembly Bracket
  • Montaje: Drop
  • Tiempo de montaje: 0.05 Hours
  • Sin silicona: Yes
Safety Warning

Información del artículo

Los soportes de Gotas Transair facilitan y facilitar la instalación de líneas de gotas en un sistema existente de aire comprimido o de gas industrial/inerte. Para instalar un soporte de bajada, solo necesitas un taladro, una broca Transair (dependiendo del soporte que se instale) y una plantilla de perforación Transair para perforar el agujero con precisión. Transair ofrece varios estilos de soportes para adaptarse a los requisitos de espacio del sistema existente. Para escenarios en los que el sistema de aire comprimido no puede apagarse para modificaciones, Parker Transair ofrece el soporte del sistema presurizado (Hot Tap) que puede instalarse bajo presión.

Al instalar los soportes de caída, Parker sugiere perforar el agujero en la parte superior de la tubería para evitar que la humedad y los restos entren en la línea de caída. Se puede evitar perforar el agujero en la parte superior usando el soporte de montaje rápido. Debido a la colocación del sello, el soporte de montaje rápido puede instalarse en el lateral de la tubería y aún así evitar que la humedad y los restos entren en la línea de caída. El soporte del sistema presurizado requiere un taladro de toma caliente (pn: EA98 06 00) para instalar el soporte en una línea de aire comprimido presurizado.

El "full bore" el diseño de soportes de caída Transair, combinado con el bajo coeficiente de fricción en la tubería de aluminio, garantiza un flujo óptimo en todo el sistema de aire comprimido. Todos los soportes de caída son 100% reciclables, libres de silicona y hechos de materiales sin propagación de llamas. Todos los soportes de caída cumplen con el estándar UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes de Transair estén libres de defectos en materiales y mano de obra durante 10 años desde la fecha de instalación.

Para obtener instrucciones completas de instalación, descarga nuestro manual de instalación o mira nuestros vídeos de instalación.

Mercados:
• Ensamblaje automotriz
• Alimentación y Bebidas
• Embalaje
• Plantas industriales
• Aeroespacial

Características / Beneficios:
• Tecnología de conexión rápida
• Modular y reutilizable
• Resistente a la corrosión
• Diseño de diámetro completo
• Caudal óptimo
• 100% reciclable
• Instalación más rápida
• Reducir los costes de instalación
• Presurización inmediata
• Ligero
• Garantía de 10 años

Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Gases industriales/inertes (es decir, Argón, Nitrógeno, Dióxido de carbono)

Presión máxima de trabajo:
• 1/2" a 4": 232 psi (15,9bar) cuando el sistema opera entre -4 y +113 °F (-20 a +46,1 °C)
• 6": 188 psi (12,9 bar) cuando el sistema opera entre -4 y +140 °F (-20 a +60 °C)

Temperatura máxima de trabajo (1/2" a 4"):
• 185°F cuando el sistema funciona a 101 psi o menos
• 158°F cuando el sistema funciona a 145 psi o menos
• 140°F cuando el sistema funciona a 188 psi o menos
• 115°F cuando el sistema funciona a 232 psi o menos

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

Teléfono

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687547