580N/H580N/588N 高压软管 | #588N-16


LOADING IMAGES
588N-16

580N/H580N/588N 高压软管 | #588N-16

580N/H580N/588N 高压软管满足SAE 100R8标准要求,比常见的100R2橡胶液压软管重量轻且外径小,在那些需要更好柔韧性、流体兼容性以及表面持久耐用性的应用中能完美地替换100R2橡胶液压管。


技术规格:

  • 注意: Do not use for pneumatic applications
  • 软管内径(英寸): 1
  • 软管类型: Non Conductive
  • 最低运行温度: -40 °F, -40 °C
  • 设计因素: 4:1
  • 软管内管材料: Polyamide (PA), Non-Conductive
  • 介质: Chemicals, Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids, Water
  • 符合规格: DNV GL, MSHA, SAE 100R8, SAE J517 (for less than 50 micro-amps leakage under 75,000 volts per ft.)
  • 最大运行压力: 2000 psi, 13.8 MPa, 138 bar
  • 最高运行温度: 212 °F, 100 °C
  • 最小弯曲半径: 10 inch, 254 mm
  • 兼容配件: 56 Series
  • 应用: Fluid Handling, Hydraulics, Manufacturing, Industrial, Agriculture Equipment, Construction Equipment, Forestry
  • 内径: 1 inch, 25 mm
  • 重量: 0.38 lb/ft, 0.56 kg/m
  • 盖材料: Polyurethane
  • 软管加固材料: Fiber
  • 外径: 1.470 inch, 37.3 mm
  • 产品风格: Non-Conductive
  • 尺寸: -16

物品信息

派克580N/H580N/588N高压软管符合SAE 100R8标准要求,比常见的100R2橡胶液压软管重量轻且外径小,在需要更好柔韧性、流体兼容性以及表面持久耐磨性的应用场合中能替换100R2橡胶液压管。该系列软管采用高标准的设计理念,可以提供双联和多联结构,在液压和气动系统应用中表现出卓越的产品性能。由于具有更优良的产品特性,比如重量轻、柔韧能力更好,Parflex 580N/H580N/588N高压软管集中了诸多优点于一身,适用于流体处理和工业气动市场。

市场:
• 流体处理
• 工业
• 工程机械设备

特性/优点:
• 针对不同实际应用需求可提供双联和多联结构产品
• 比常见的100R2橡胶液压软管重量轻且外径小,这提高了现场操作的效率,而且实现了优良的现场管路安装布置效果
• 在需要更优异的柔韧性、流体兼容性以及表面持久耐磨能力的应用场合中,能替换100R2橡胶液压软管

应用:
• 液压和气动系统应用
• 建筑设备
• 工厂自动化
• 机器工具
• 材料处理设备
• 草皮保养设备

证书/符合标准:
• 符合甚至超过SAE 100R8标准要求
• 580N软管具备MSHA认证
• 588N软管符合SAE J517绝缘性要求,即每英尺长度上加75,000伏电压其电流不大于50微安

技术参数:
• 芯管:尼龙(588N软管的绝缘芯管以符合那些有电击并潜在威胁操作者安全的应用)
• 增强层:纤维
• 外胶层: 580N软管外胶层是黑色的聚氨酯,针刺
                588N软管外胶层是橙色的聚氨酯,不针刺
                H580N软管外胶层是黑色的聚氨酯材料,不针刺
• 爆破压力在+23°C时标定
• 软管I.D.是公称尺寸
• 软管O.D.是最大尺寸设计

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687563