Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Testé et approuvé pour les circuits industriels ou embarqués, le tube PA garantit une excellente durabilité avec des propriétés mécaniques stables dans le temps. Extension du grade polyamide semi-rigide possible pour de plus hautes performances.
California Residents: Prop-65 Warning
Testé et approuvé pour les circuits industriels ou embarqués, le tube PA garantit une excellente durabilité grâce à des propriétés mécaniques stables dans le temps.
Parker Legris propose, en offre standard, une extension du grade polyamide semi-rigide issu de la démarche Éco-Design pour de plus hautes performances.
Caractéristiques/Avantages :
- Matériau éprouvé
• Bonne résistance chimique et à l’humidité
• Excellente stabilité mécanique et chimique de la matière
• Calibrage continu de nos tubes pour une excellente fiabilité
• Deux caractéristiques matière : rigide et semi-rigide
• Matériau semi-rigide biosourcé
- Polyvalence & performances
• Large gamme de températures et de pressions d’utilisation
• Bonne absorption des vibrations
• Résistance à l’abrasion
• Marquage longueur restante
• Large panel de couleurs pour faciliter l’identification des circuits
• Sans silicone
Marchés :
• Conditionnement
• Outillage
• Air comprimé
• Technologies du mouvement
• Robots
• Machines industrielles
• Idrogène
Applications:
• Equipement standard des machines pneumatiques
• Transport air comprimé à basse pression
• Adapté aux applications au vide
• Applications soumises à un stress mécanique (PA rigide)
• Idrogène
• Thermal Management
Technologies:
• Tube PA
• Tube polyamide
• Tube flexible
• Tuyau flexible
• Tube semi-rigide
• Tube industriel
Charactéristiques techniques :
• Fluides :
PA semi-rigide : Air comprimé, autres fluides
PA rigide : Air comprimé, lubrifiants, autres fluides
• Materiaux :
PA semi-rigide : Polyamide biosourcé (68 shore D)
PA rigide : Polyamide (65 shore D)
• Pression :
PA semi-rigide : Vide à 50 bar
PA rigide : Vide à 58 bar
• Température d'utilisation :
PA semi-rigide : -40°C à +100°C
PA rigide : -40°C à +80°C
Règlementations :
Industrielles :
• DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• DI : 97/23/CE (PED)
• RG : 1907/2006 (REACH)
Transport :
Performances et résistances chimiques testées selon DIN 74324 -1 / DIN 73378 / ISO 7628
Types produit :
• Tube polyamide (PA) semi-rigide
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Parker Legris Rectus - General Catalogue |
| PA Tubing Datasheet |
| Packaging For Technical Tubing And Hose |
| Technical Tubing And Hose |
| Tubing Part Number Identification |
| Produits | Matériau des tubes | D.E. tube (mm) | D.I. tube (mm) | Couleur | Longueur (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1025P03 00 18 | PA | 3 | 1,8 | NATUREL | 25 |
| 1025P03 04 18 | PA | 3 | 1,8 | BLEU | 25 |
| 1025P04 00 | PA | 4 | 2 | NATUREL | 25 |
| 1025P04 01 | PA | 4 | 2 | NOIR | 25 |
| 1025P04 02 | PA | 4 | 2 | VERT | 25 |
| 1025P04 03 | PA | 4 | 2 | ROUGE | 25 |
| 1025P04 04 | PA | 4 | 2 | BLEU | 25 |
| 1025P04 05 | PA | 4 | 2 | JAUNE | 25 |
| 1025P04 00 27 | PA | 4 | 2,7 | NATUREL | 25 |
| 1025P04 01 27 | PA | 4 | 2,7 | NOIR | 25 |
| 1025P04 02 27 | PA | 4 | 2,7 | VERT | 25 |
| 1025P04 03 27 | PA | 4 | 2,7 | ROUGE | 25 |
| 1025P04 04 27 | PA | 4 | 2,7 | BLEU | 25 |
| 1025P04 05 27 | PA | 4 | 2,7 | JAUNE | 25 |
| 1025P04 06 27 | PA | 4 | 2,7 | GRIS | 25 |
| 1025P05 00 33 | PA | 5 | 3,3 | NATUREL | 25 |
| 1025P05 01 33 | PA | 5 | 3,3 | NOIR | 25 |
| 1025P05 04 33 | PA | 5 | 3,3 | BLEU | 25 |
| 1025P06 00 | PA | 6 | 4 | NATUREL | 25 |
| 1100P08 00 | PA | 8 | 6 | NATUREL | 100 |
| 1100P08 01 | PA | 8 | 6 | NOIR | 100 |
| 1100P08 02 | PA | 8 | 6 | VERT | 100 |
| 1100P08 03 | PA | 8 | 6 | ROUGE | 100 |
| 1100P08 04 | PA | 8 | 6 | BLEU | 100 |
| 1100P08 05 | PA | 8 | 6 | JAUNE | 100 |
| 1100P08 06 | PA | 8 | 6 | GRIS | 100 |
| 1100P10 00 75 | PA | 10 | 7,5 | NATUREL | 100 |
| 1100P10 01 75 | PA | 10 | 7,5 | NOIR | 100 |
| 1100P10 04 75 | PA | 10 | 7,5 | BLEU | 100 |
| 1100P10 00 | PA | 10 | 8 | NATUREL | 100 |
| 1100P10 01 | PA | 10 | 8 | NOIR | 100 |
| 1100P10 02 | PA | 10 | 8 | VERT | 100 |
| 1100P10 03 | PA | 10 | 8 | ROUGE | 100 |
| 1100P10 04 | PA | 10 | 8 | BLEU | 100 |
| 1100P10 05 | PA | 10 | 8 | JAUNE | 100 |
| 1100P12 00 09 | PA | 12 | 9 | NATUREL | 100 |
| 1100P12 01 09 | PA | 12 | 9 | NOIR | 100 |
| 1100P12 04 09 | PA | 12 | 9 | BLEU | 100 |
| 1100P12 00 | PA | 12 | 10 | NATUREL | 100 |
| 1100P12 01 | PA | 12 | 10 | NOIR | 100 |
| 1100P12 04 | PA | 12 | 10 | BLEU | 100 |
| 1100P12 06 | PA | 12 | 10 | GRIS | 100 |
| 1100P14 00 11 | PA | 14 | 11 | NATUREL | 100 |
| 1100P14 01 11 | PA | 14 | 11 | NOIR | 100 |
| 1100P14 04 11 | PA | 14 | 11 | BLEU | 100 |
| 1100P14 00 | PA | 14 | 12 | NATUREL | 100 |
| 1100P14 01 | PA | 14 | 12 | NOIR | 100 |
| 1100P14 04 | PA | 14 | 12 | BLEU | 100 |
| 1100P16 00 13 | PA | 16 | 13 | NATUREL | 100 |
| 1100P16 01 13 | PA | 16 | 13 | NOIR | 100 |
| 1100P16 02 13 | PA | 16 | 13 | VERT | 100 |
| 1100P16 03 13 | PA | 16 | 13 | ROUGE | 100 |
| 1100P16 04 13 | PA | 16 | 13 | BLEU | 100 |
| 2005P08 00 | PA | 8 | 6 | NATUREL | 500 |
| 2005P08 01 | PA | 8 | 6 | NOIR | 500 |
| 2005P08 02 | PA | 8 | 6 | VERT | 500 |
| 2005P08 03 | PA | 8 | 6 | ROUGE | 500 |
| 2005P08 04 | PA | 8 | 6 | BLEU | 500 |
| 2005P08 05 | PA | 8 | 6 | JAUNE | 500 |
| 2005P10 00 | PA | 10 | 8 | NATUREL | 500 |
| 2005P10 01 | PA | 10 | 8 | NOIR | 500 |
| 2005P10 02 | PA | 10 | 8 | VERT | 500 |
| 1025P06 01 | PA | 6 | 4 | NOIR | 25 |
| 1025P06 02 | PA | 6 | 4 | VERT | 25 |
| 1025P06 03 | PA | 6 | 4 | ROUGE | 25 |
| 1025P06 04 | PA | 6 | 4 | BLEU | 25 |
| 1025P06 05 | PA | 6 | 4 | JAUNE | 25 |
| 1025P06 06 | PA | 6 | 4 | GRIS | 25 |
| 1025P08 00 | PA | 8 | 6 | NATUREL | 25 |
| 1025P08 01 | PA | 8 | 6 | NOIR | 25 |
| 1025P08 02 | PA | 8 | 6 | VERT | 25 |
| 1025P08 03 | PA | 8 | 6 | ROUGE | 25 |
| 1025P08 04 | PA | 8 | 6 | BLEU | 25 |
| 1025P08 05 | PA | 8 | 6 | JAUNE | 25 |
| 1025P08 06 | PA | 8 | 6 | GRIS | 25 |
| 1025P10 00 75 | PA | 10 | 7,5 | NATUREL | 25 |
| 1025P10 01 75 | PA | 10 | 7,5 | NOIR | 25 |
| 1025P10 04 75 | PA | 10 | 7,5 | BLEU | 25 |
| 1025P10 00 | PA | 10 | 8 | NATUREL | 25 |
| 1025P10 01 | PA | 10 | 8 | NOIR | 25 |
| 1025P10 02 | PA | 10 | 8 | VERT | 25 |
| 1025P10 03 | PA | 10 | 8 | ROUGE | 25 |
| 1025P10 04 | PA | 10 | 8 | BLEU | 25 |
| 1025P10 05 | PA | 10 | 8 | JAUNE | 25 |
| 1025P10 06 | PA | 10 | 8 | GRIS | 25 |
| 1025P12 00 09 | PA | 12 | 9 | NATUREL | 25 |
| 1025P12 01 09 | PA | 12 | 9 | NOIR | 25 |
| 1025P12 04 09 | PA | 12 | 9 | BLEU | 25 |
| 1025P12 00 | PA | 12 | 10 | NATUREL | 25 |
| 1025P12 01 | PA | 12 | 10 | NOIR | 25 |
| 1025P12 04 | PA | 12 | 10 | BLEU | 25 |
| 1025P12 05 | PA | 12 | 10 | JAUNE | 25 |
| 1025P14 00 11 | PA | 14 | 11 | NATUREL | 25 |
| 1025P14 01 11 | PA | 14 | 11 | NOIR | 25 |
| 1025P14 04 11 | PA | 14 | 11 | BLEU | 25 |
| 1025P14 00 | PA | 14 | 12 | NATUREL | 25 |
| 1025P14 01 | PA | 14 | 12 | NOIR | 25 |
| 1025P14 04 | PA | 14 | 12 | BLEU | 25 |
| 1025P16 00 13 | PA | 16 | 13 | NATUREL | 25 |
| 1025P16 01 13 | PA | 16 | 13 | NOIR | 25 |
| 1025P16 02 13 | PA | 16 | 13 | VERT | 25 |
| 1025P16 03 13 | PA | 16 | 13 | ROUGE | 25 |
| 1025P16 04 13 | PA | 16 | 13 | BLEU | 25 |
| 1100P04 00 | PA | 4 | 2 | NATUREL | 100 |
| 1100P04 01 | PA | 4 | 2 | NOIR | 100 |
| 1100P04 02 | PA | 4 | 2 | VERT | 100 |
| 1100P04 03 | PA | 4 | 2 | ROUGE | 100 |
| 1100P04 04 | PA | 4 | 2 | BLEU | 100 |
| 1100P04 05 | PA | 4 | 2 | JAUNE | 100 |
| 1100P04 06 | PA | 4 | 2 | GRIS | 100 |
| 1100P04 00 27 | PA | 4 | 2,7 | NATUREL | 100 |
| 1100P04 01 27 | PA | 4 | 2,7 | NOIR | 100 |
| 1100P04 02 27 | PA | 4 | 2,7 | VERT | 100 |
| 1100P04 03 27 | PA | 4 | 2,7 | ROUGE | 100 |
| 1100P04 04 27 | PA | 4 | 2,7 | BLEU | 100 |
| 1025L10 01 06 | Rigid PA - 65 SHORE D | 10.0 | 6.0 | NOIR | 25.0 |
| 1100P04 05 27 | PA | 4 | 2,7 | JAUNE | 100 |
| 1100P04 06 27 | PA | 4 | 2,7 | GRIS | 100 |
| 1100P05 00 33 | PA | 5 | 3,3 | NATUREL | 100 |
| 1100P05 04 33 | PA | 5 | 3,3 | BLEU | 100 |
| 1100P06 00 | PA | 6 | 4 | NATUREL | 100 |
| 1100P06 01 | PA | 6 | 4 | NOIR | 100 |
| 1100P06 02 | PA | 6 | 4 | VERT | 100 |
| 1100P06 03 | PA | 6 | 4 | ROUGE | 100 |
| 1100P06 04 | PA | 6 | 4 | BLEU | 100 |
| 1100P06 05 | PA | 6 | 4 | JAUNE | 100 |
| 1100P06 06 | PA | 6 | 4 | GRIS | 100 |
| 2005P10 03 | PA | 10 | 8 | ROUGE | 500 |
| 2005P10 04 | PA | 10 | 8 | BLEU | 500 |
| 2005P10 05 | PA | 10 | 8 | JAUNE | 500 |
| 2010P04 00 27 | PA | 4 | 2,7 | NATUREL | 1000 |
| 2010P04 01 27 | PA | 4 | 2,7 | NOIR | 1000 |
| 2010P04 02 27 | PA | 4 | 2,7 | VERT | 1000 |
| 2010P04 03 27 | PA | 4 | 2,7 | ROUGE | 1000 |
| 2010P04 04 27 | PA | 4 | 2,7 | BLEU | 1000 |
| 2010P04 05 27 | PA | 4 | 2,7 | JAUNE | 1000 |
| 2010P06 00 | PA | 6 | 4 | NATUREL | 1000 |
| 2010P06 01 | PA | 6 | 4 | NOIR | 1000 |
| 2010P06 02 | PA | 6 | 4 | VERT | 1000 |
| 2010P06 03 | PA | 6 | 4 | ROUGE | 1000 |
| 2010P06 04 | PA | 6 | 4 | BLEU | 1000 |
| 2010P06 05 | PA | 6 | 4 | JAUNE | 1000 |
| 2010P06 06 | PA | 6 | 4 | GRIS | 1000 |
| 1025L04 01 25 | Rigid PA - 65 SHORE D | 4 | 2,5 | NOIR | 25 |
| 1025L06 01 | Rigid PA - 65 SHORE D | 6 | 4 | NOIR | 25 |
| 1025L08 01 05 | Rigid PA - 65 SHORE D | 8 | 5 | NOIR | 25 |
| 1025L08 01 | Rigid PA - 65 SHORE D | 8 | 6 | NOIR | 25 |
| 1001P00 01 22 | PA | 12.0 | 9.0 | BLEU | 400.0 |
| 1025P12 03 | PA | 12.0 | 10.0 | ROUGE | 25.0 |
| 1100P03 00 18 | PA | 3.0 | 1,8 | NATUREL | 100.0 |
| 2010P04 00 | PA | 4.0 | 2.0 | NATUREL | 1000.0 |
| 2010P04 01 | PA | 4.0 | 2.0 | NOIR | 1000.0 |
| 2010P04 02 | PA | 4.0 | 2.0 | VERT | 1000.0 |
| 2010P04 03 | PA | 4.0 | 2.0 | ROUGE | 1000.0 |
| 2010P04 04 | PA | 4.0 | 2.0 | BLEU | 1000.0 |