0168 13 10 - Adaptores, conectores y colectores | Parker NA

Adaptores, conectores y colectores | #0168 13 10

Click to View CAD Model
0168 13 10

Adaptores, conectores y colectores | #0168 13 10

Parker Legris ofrece una amplia gama de adaptadores y colectores compatibles con los sistemas de racores de Parker Legris. Esta gama de productos ofrece una solución completa que abarca numerosas apps, tanto en entornos no corrosivos como corrosivos.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Adaptors
  • Estilo de productos: Reducer Male to Female
  • Forma: n/a
  • Tipo de conexión 1: BSPP / BSPP
  • Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/4
  • Tamaño de la conexión 2: G 1/8
  • Número de puntos de salida: n/a
  • Posición de montaje: n/a
  • Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
  • Material del cuerpo: Brass
  • Material de la junta: Technical Polymer
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Material del anillo de sujeción: nd
  • Materiales de fabricación: n/a (Nut)
  • Presión de trabajo máxima: 250 barg
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 °C
  • Cantidad por caja: 10
  • Peso: 0,012 kg
  • Aplicación: Embalaje, robótica, textil, sistemas neumáticos, proceso de automoción, procesos alimentarios, Robotics, Textile, Pneumatics, Automotive Process, Food Processing
  • Para tipo de fluido: See Part Technical Specs.
Safety Warning

Información del artículo

Parker Legris ofrece una amplia gama de adaptadores y colectores compatibles con los distintos sistemas de racores de Parker Legris.

Esta gama de productos ofrece al usuario una solución completa que abarca numerosas aplicaciones, tanto en entornos no corrosivos como corrosivos.

Características/beneficios:

- Amplia gama y flexibilidad

• Una oferta completa, desde el adaptador simple hasta una solución de colectores modulares
• Amplia selección de materiales para lograr una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio
• Tratamiento de superficies para ofrecer una mayor resistencia a la corrosión: latón niquelado o aluminio anodizado
• Acero inoxidable para entornos corrosivos
• Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas

- Rendimiento

• Diseño robusto
• Adecuado para presiones altas y bajas, según la configuración y los materiales
• Formas forjadas para la resistencia mecánica

Mercados:

• Automatización de fábricas
• Otras aplicaciones de fabricación
• Embalaje
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Prendas de vestir
• Alimentación y bebidas

Aplicaciones:

• Adecuado para entornos corrosivos y no corrosivos
• Adecuado para presiones altas y medias

Tecnologías:

• Conector pasamuros
• Unión en T igual
• Bloque de colector
• Sistema de racores
• Racores neumáticos
• Adaptador de latón
• Adaptadores de acero inoxidable
• Conectores de latón

Características técnicas:

• Materiales:
Adaptadores y conectores: Latón, latón niquelado, acero inoxidable 316L, acero
Colectores: Aluminio anodizado
• Presión:
Adaptadores y conectores:
Latón: De 1/8" a 1/2": 200 bar; 3/4" y 1": 150 bar; de 1¼" a 2": 100 bar, sin arandela de sellado
Latón niquelado: 60 bar
Acero inoxidable 316L: De 1/8" a 1/2": 200 bar; 3/4" y 1": 150 bar; de 1¼" a 2": 100 bar, sin arandela de sellado
Acero: De 1/8" a 1/2": 200 bar; 3/4" y 1": 150 bar; de 1¼" a 2": 100 bar, sin arandela de sellado
Colectores:
Aluminio anodizado: 20 bar
• Temperatura:
Adaptadores y conectores:
Latón: De -40 °C a +150 °C sin arandela de sellado; de -20 °C a +80 °C con arandela de sellado
Latón niquelado: De -10 °C a +80 °C
Acero inoxidable 316L: De -20 °C a +180 °C
Acero: De -10 °C a +80 °C
Colectores:
Aluminio anodizado: De -10 °C a +80 °C

Tipos de producto:

• Codo roscado igual, rosca BSPP hembra
• Codo de implantación igual, rosca BSPT macho/BSPP hembra
• Codo igual, rosca BSPT macho
• Unión en T igual, rosca BSPP hembra
• Unión en T de implantación, rosca BSPT macho/BSPP hembra
• Acoplamiento pasamuros igual, rosca métrica y BSPP hembra
• Conector igual, rosca BSPP hembra
• Adaptador, rosca NPT macho/BSPP hembra
• Adaptador, rosca BSPT macho/NPT hembra
• Reductor, rosca BSPP macho/métrica y BSPP hembra
• Reductor desigual, rosca BSPT macho/BSPP hembra
• Aumentador, rosca BSPP hembra/macho
• Adaptador macho recto, rosca BSPT macho
• Adaptador igual, rosca BSPT/NPT macho
• Adaptador de 3 piezas igual, rosca BSPT macho
• Adaptador de la pieza final para manguera de caucho, rosca BSPT macho
• Adaptador de la pieza final para tuberías flexibles, rosca BSPT macho
• Codo de implantación igual, rosca métrica y BSPP hembra
• Codo de implantación igual, rosca métrica y macho/hembra
• Codo de implantación igual, rosca BSPT macho/BSPP hembra
• Codo de implantación igual, rosca métrica macho
• Codo de implantación igual, rosca BSPT macho
• Unión en Y igual, rosca BSPP hembra
• Unión en Y igual, rosca BSPT macho/BSPP hembra
• Unión en T igual, rosca métrica y BSPP hembra
• Unión en T de implantación igual, rosca métrica hembra/macho
• Unión en T de implantación igual, rosca BSPT macho/BSPP hembra
• Conexión de acople en T de implantación igual, rosca BSPT macho/BSPP hembra
• Conexión de acople en T de implantación igual, rosca BSPT macho/BSPP hembra
• Unión en T igual, rosca BSPT macho
• Unión en T de implantación igual, rosca BSPT macho/BSPP hembra
• Conexión de acople en T de implantación igual, rosca BSPT macho/BSPP hembra
• Unión en cruz igual, rosca BSPP hembra
• Unión en cruz igual, rosca BSPT macho/BSPP hembra
• Reductor, rosca BSPP hembra/macho
• Reductor, rosca BSPT macho/BSPP hembra
• Reductor, rosca BSPP macho/métrica y BSPP hembra
• Aumentador, rosca BSPP macho y rosca BSPP hembra/métrica
• Adaptador extendido igual, rosca BSPP hembra/macho
• Conector pasamuros, rosca métrica y BSPP hembra
• Adaptador igual y desigual, rosca BSPT macho
• Adaptador igual y desigual, rosca métrica y BSPP macho
• Adaptador recto igual y desigual, rosca BSPT/BSPP macho
• Adaptador igual y desigual, rosca métrica y BSPP hembra
• Adaptador de la pieza final para manguera de caucho, rosca BSPP macho
• Codo de implantación igual, rosca BSPT macho/BSPP hembra
• Codo igual, rosca BSPP hembra
• Unión en T igual, rosca BSPP hembra
• Adaptador pasamuros igual, rosca BSPP hembra/rosca NPT
• Conector igual, rosca BSPP hembra/rosca NPT
• Conector de reductor, rosca BSPP hembra
• Adaptador, rosca NPT macho/BSPP hembra
• Adaptador, rosca BSPT macho/NPT hembra
• Reductor, rosca BSPT macho/BSPP hembra
• Reductor, rosca NPT hembra/macho
• Aumentador, rosca BSPT macho/BSPP hembra
• Aumentador, rosca NPT macho/hembra
• Adaptador igual y desigual, rosca BSPT macho
• Adaptador igual, rosca NPT macho
• Adaptador del tubo de escape para manguera de caucho, rosca BSPT macho/rosca NPT
• Bloque de colectores, rosca BSPP hembra
• Colector en línea
• Colector, rosca métrica y BSPP hembra
• Colector en cruz, rosca métrica y BSPP hembra
• Colector doble, rosca BSPP hembra
• Colector modular
• Colector, rosca BSPP hembra
• Colector único, rosca BSPP hembra
• Colector doble, rosca BSPP hembra
• Colector triple, rosca BSPP hembra
• Placa de extremo para colector
• Placa de fijación en ángulo
• Conector interno de cabeza hexagonal, rosca BSPT macho/rosca NPT
• Conector de cabeza cuadrada, rosca BSPT macho
• Conector de cabeza hexagonal, rosca métrica y BSPP macho
• Conector de cabeza hexagonal con collar, rosca métrica y BSPP macho
• Conector interno de cabeza hexagonal con collarín, rosca métrica macho
• Conector interno de cabeza hexagonal, rosca métrica y BSPP macho
• Conector interno de cabeza hexagonal, rosca BSPT macho/rosca NPT
• Conector de cabeza hexagonal, rosca métrica y BSPP macho
• Conector de cabeza hexagonal, rosca BSPT macho/rosca NPT
• Conector interno de cabeza hexagonal, rosca BSPT macho/rosca NPT
• Arandela de cobre
• Junta de materiales soldados
• Cinta de fluoropolímero
• Arandela de sellado cautivo
• Arandela de sellado cautivo bimaterial
• Soporte de tubos de latón para tuberías de polímero
• Soporte de tubos de acero inoxidable para tuberías de fluoropolímero

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098