Tuberías flexibles de poliamida (PA) | #1025P04 00 27


LOADING IMAGES
1025P04 00 27 1025P04 00 27

Tuberías flexibles de poliamida (PA) | #1025P04 00 27

Las tuberías PA, probadas para apps industriales o de vehículos, garantizan una excelente durabilidad gracias a sus propiedades mecánicas estables a largo plazo. Grado especial de poliamida semirrígida, con nuestro enfoque de diseño ecológico.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro exterior de los tubos (mm): 4
  • Material de las tuberías: PA
  • Longitud (m): 25
  • Color: NATURAL
  • D.I. del tubo (mm): 2, 7
  • Presión de trabajo máxima: 50 barg
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C
  • Rango de presión de vacío: 755 mm-Hg
  • Peso: 0.25 kg/package
  • Número de tubos: 1
  • Aplicación: Embalaje, herramientas, aire comprimido, tecnologías de movimiento, robótica, maquinaria industrial, Tooling, Compressed Air, Motion Technologies, Robotics, Industrial Machinery
  • Medio: PA semirrígido: Aire comprimido, otros fluidos/PA rígido: Aire comprimido, lubricantes, otros fluidos, Air (Compressed Air: Rigid PA), Industrial Fluids (Semi-Rigid PA), Industrial Fluids (Rigid PA), Lubricants (Rigid PA)
  • Cumplimiento con especificaciones: Industrial: Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE; Directiva: 97/23/CE (PED); RG: 1907/2006 (REACH)/Transporte: Rendimiento químico y resistencia probada según la norma DIN 74324-1/DIN 73378/ISO 7637, DIN 74324 -1 (for Chemical Performance and Resistance in Transportation), REACH 1907/2006 (Industrial), PED 97/23/EC (Industrial), ISO 7637 (for Chemical Performance and Resistance in Transportation), DIN 73378 (for Chemical Performance and Resistance in Transportation)

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Las tuberías de PA, probadas y testadas para aplicaciones industriales o de vehículos, garantizan una excelente durabilidad gracias a sus propiedades mecánicas estables a largo plazo.

El grado especial de poliamida semirrígida de Parker Legris se fabrica de acuerdo con nuestro enfoque de diseño ecológico para obtener un mayor rendimiento.

Características/beneficios:

- Material probado y testado

• Buena resistencia a la humedad y a los productos químicos
• Excelente estabilidad del material (mecánica y química)
• Calibración continua durante la producción para lograr una fiabilidad excelente
• Dos grados de material: rígido y semirrígido
• Material semirrígido de base biológica

- Versatilidad y prestaciones

• Amplia gama de presiones y temperaturas de trabajo
• Buena absorción de las vibraciones
• Resistente a la abrasión
• Marca de longitud restante
• Amplia gama de colores para facilitar la identificación del circuito
• Sin silicona

Mercados:

• Automatización de fábricas
• Otras aplicaciones de fabricación
• Embalaje

• Máquinas herramienta

• Hidrógeno 


Aplicaciones:

• Equipos de maquinaria neumática estándar
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Adecuado para aplicaciones de vacío

• Aplicaciones sometidas a estrés mecánico (PA rígido)

• Hidrógeno  


Tecnologías:

• Tuberías de PA
• Tuberías de poliamida
• Tuberías flexibles
• Tubo flexible
• Tuberías semirrígidas
• Tuberías industriales

Características técnicas:

Fluidos:
• PA semirrígido: Aire comprimido, otros fluidos
• PA rígido: Aire comprimido, lubricantes, otros fluidos
Materiales:
• PA semirrígido: Poliamida de base biológica (68 Shore D)
• PA rígido: Poliamida (65 Shore D)
Presión:
• PA semirrígido: De vacío a 50 bar
• PA rígido: De vacío a 60 bar
Temperatura:
• PA semirrígido: De -40 °C a +100 °C
• PA rígido: De -40 °C a +80 °C

Normativas:

Industrial
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• Directiva: 97/23/CE (PED)
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)
Transporte
• Rendimiento químico y resistencia química probados de conformidad con
DIN 74324-1/DIN 73378/ISO 7628

Tipos de producto:

• Tuberías de PA semirrígidas
• Tuberías de PA rígidas

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098